Menü Arama

Perçin Kilitlemeli BDK Destek Ayakları

Stokta

Designed to mount easily on chassis with plastic SR snap rivet. Allows mounting to a range of panel thicknesses. Button head on rivet for minimal protrusion on chassis underside.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Delik Çapı A Delik Çapı B Pano Kalınlık A Aralığı Pano Kalınlık B Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
5,8264 TL - 6,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
3.7 - 4.7 mm
19.1 mm
5,8264 TL - 6,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
2.7 - 3.7 mm
15.9 mm
5,0665 TL - 5,6136 TL 496 Stokta
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
5,8264 TL - 6,4558 TL 4000 Stokta
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
5,8264 TL - 6,4558 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
4.1 mm
0.8 - 2.0 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
4,7092 TL - 5,2324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
7.2 - 8.7 mm
25.4 mm
3,824 TL - 4,2489 TL 62361 Stokta
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
1.5 - 2.7 mm
12.7 mm
5,0583 TL - 6,2447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
1.6 mm
1.5 - 2.7 mm
11.1 mm
4,4187 TL - 4,9098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
5,9149 TL - 6,5721 TL 520902 Stokta
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
5,8172 TL - 7,1813 TL 3000 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
3.7 - 4.7 mm
15.9 mm
5,0665 TL - 5,6136 TL 2423 Stokta
4.8 mm
4.1 mm
0.79 - 1.98 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
5,2085 TL - 5,7871 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
4.1 mm
1.6 - 1.57 mm
5.7 - 6.7 mm
22.2 mm
5,0583 TL - 6,2447 TL 2968 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
5,0583 TL - 6,2447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.1 mm
1.6 mm
4.7 - 5.7 mm
19.1 mm
5,0583 TL - 6,2447 TL 391748 Stokta
4.1 mm
1.6 mm
0.7 - 1.6 mm
9.5 mm
  • / 2
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 19.1 mm PA

SRLAHS-12-19

Fiyat Aralığı
6,4558 TL - 5,8264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm PA

SRLAHS-10-19

Fiyat Aralığı
6,4558 TL - 5,8264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 25.4 mm Nylon 6/6

SRLAHS-16-01

Fiyat Aralığı
5,6136 TL - 5,0665 TL

Stok Seviyeleri
496 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 12.7 mm PA

SRLAHS-8-19

Fiyat Aralığı
6,4558 TL - 5,8264 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 22.2 mm PA

SRLAHS-14-19

Fiyat Aralığı
6,4558 TL - 5,8264 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Yaylı Kilit Parçası
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 25.4 mm Nylon 6/6

SRLCBS-16-01

Fiyat Aralığı
5,2324 TL - 4,7092 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 12.7 mm Nylon 6/6

SRLAHS-8-01

Fiyat Aralığı
4,2489 TL - 3,824 TL

Stok Seviyeleri
62361 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 11.1 mm Nylon 6/6

SRSCBS-7-01

Fiyat Aralığı
6,2447 TL - 5,0583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    1.5 - 2.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 9.5 mm (L) Nylon 6/6

SRSCBS-6-01

Fiyat Aralığı
4,9098 TL - 4,4187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.7 - 1.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm Nylon 6/6

SRLCBS-10-01

Fiyat Aralığı
6,5721 TL - 5,9149 TL

Stok Seviyeleri
520902 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 15.9 mm PA

SRSCBS-M4-10-19

Fiyat Aralığı
7,1813 TL - 5,8172 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    3.7 - 4.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 22.2 mm Nylon 6/6

SRLAHS-14-01

Fiyat Aralığı
5,6136 TL - 5,0665 TL

Stok Seviyeleri
2423 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    5.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 22.2 mm Nylon 6/6

SRLCBS-14-01

Fiyat Aralığı
5,7871 TL - 5,2085 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Snap Lock
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Delik Çapı A
    4.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği A
    10.2 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 9.5 mm (L) PA

SRSCBS-M4-6-01

Fiyat Aralığı
6,2447 TL - 5,0583 TL

Stok Seviyeleri
2968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.7 - 1.6 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 19.1 mm PA

SRSCBS-M4-12-01

Fiyat Aralığı
6,2447 TL - 5,0583 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    4.7 - 5.7 mm
Yaylı Perçin Kilitlemeli Destek 9.5 mm (L) PA

SRSCBS-M3-6-01

Fiyat Aralığı
6,2447 TL - 5,0583 TL

Stok Seviyeleri
391748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • A Deliği Tutturma Tipi
    Erkek Diş Parça
  • B Deliği Tutturma Tipi
    Delik Parçası
  • Pano Kalınlık A Aralığı
    1.6 mm
  • Pano Kalınlık B Aralığı
    0.7 - 1.6 mm