Pozidrive Screw Caps are designed to cover screws and provide a neat finish. Provides a tight seal that prevents dust and dirt from entering. Easy to install and remove by press fit.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Chocolate Brown, Clay Brown, Ochre Brown, Grey, White, Brown Seri Kodu: SR1815
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Pozisyon | Renk | d1 | H | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Ochre Brown
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 211734 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Gri
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 128136 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Gri
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 19000 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Clay Brown
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 22103 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Brown
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 278749 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Beyaz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Ochre Brown
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 1572564 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Chocolate Brown
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 1000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Brown
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 44712 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Beyaz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 51000 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Siyah
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin