Menü Arama

Raf Ucu Etiket Bağlantıları

Stokta

Shelf Edge Ticket Fixings promote special pricing and detailed information by hanging out from shelf edges, with the tag not included. These fixings call attention to specific products in retail environments for added promotion.

It is easy to use, versatile and the material makes them durable. It helps to keep shelves organised and provide information. It can be used in a variety of retail settings, including grocery stores, convenience stores, and department stores.

  • Material: PVC, PP, LDPE
  • Colour: Clear, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
3 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Görüntü Yönü Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı Satın Al
20000 Stokta
Dik Doğrultuda
25.0 mm
1.5 mm
21900 Stokta
Dik Doğrultuda
25.0 mm
2.0 mm
117800 Stokta
Dik Doğrultuda
25.0 mm
2.5 mm
Raf Ucu Etiket Bağlantıları 25.0 mm T5 LDPE

492755


Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Tip
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Görüntü Yönü
    Dik Doğrultuda
  • Sabitleme Biçimi
    Vidalar
  • Montaj Yöntemi
    Screw On
  • Tam Malzeme
    Low Density Polyethylene
Raf Ucu Etiket Bağlantıları 25.0 mm T1 PVC

492769


Stok Seviyeleri
21900 Stokta
Özellikler
  • Tip
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Görüntü Yönü
    Dik Doğrultuda
  • Sabitleme Biçimi
    Klipsli
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
Raf Ucu Etiket Bağlantıları 25.0 mm T2 PVC

492770


Stok Seviyeleri
117800 Stokta
Özellikler
  • Tip
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Görüntü Yönü
    Dik Doğrultuda
  • Sabitleme Biçimi
    Klipsli
  • Montaj Yöntemi
    Klipsli
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride