Menü Arama

Sanayi Tipi Mafsallı Ayaklar - Paslanmaz Çelik

Stokta

This range of Industrial Articulated Feet feature a threaded stud made from 304 Stainless Steel attached to a black Polyamide (PA) base, providing a maximum articulation of 30. Ideal for use in Food Production Industries and Catering.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Taban Çapı Satın Al
1722 Stokta
M12 x 100
40.0 mm
1152 Stokta
M12 x 75
40.0 mm
493681 27 Stokta
M20 x 100
65.0 mm
850 Stokta
M10 x 100
65.0 mm
630 Stokta
M12 x 100
65.0 mm
2244 Stokta
M8 x 75
40.0 mm
416 Stokta
M8 X 50
40.0 mm
115 Stokta
M10 x 100
40.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M16 x 150
65.0 mm
546 Stokta
M12 x 75
65.0 mm
4440 Stokta
M10 x 75
40.0 mm
17586 Stokta
M16 x 100
65.0 mm
238 Stokta
M10 x 75
65.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20 x 150
65.0 mm
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M12 x 100 Siyah

493675


Stok Seviyeleri
1722 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 100
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M12 x 75 Siyah

493673


Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 75
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M20 x 100 Siyah

493681


Stok Seviyeleri
27 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20 x 100
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    37.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M10 x 100 Siyah

493678


Stok Seviyeleri
850 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 100
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    33.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M12 x 100 Siyah

493679


Stok Seviyeleri
630 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 100
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    33.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M8 x 75 Siyah

493671


Stok Seviyeleri
2244 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 x 75
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M8 X 50 Siyah

493670


Stok Seviyeleri
416 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8 X 50
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 x 100 Siyah

493674


Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 100
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M16 x 150 Siyah

493682


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 150
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    37.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M12 x 75 Siyah

493677


Stok Seviyeleri
546 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12 x 75
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    33.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 40.0 mm M10 x 75 Siyah

493672


Stok Seviyeleri
4440 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 75
  • Taban Çapı
    40.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    27.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M16 x 100 Siyah

493680


Stok Seviyeleri
17586 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M16 x 100
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    37.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M10 x 75 Siyah

493676


Stok Seviyeleri
238 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10 x 75
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    33.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ayarlanabilir Ayaklar 65.0 mm M20 x 150 Siyah

493683


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M20 x 150
  • Taban Çapı
    65.0 mm
  • Taban Yüksekliği
    37.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790