Tapered Female Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto male threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Renk | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 165,209 TL - 167,5454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M6
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 95,0481 TL - 95,0481 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M6
|
Orange
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M4
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 53,9377 TL - 53,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
Siyah; Kırmızı
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 66,8702 TL - 66,8702 TL | 1100 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Orange
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 189,0449 TL - 463,1601 TL | 19500 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Orange
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 189,0449 TL - 463,1601 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
Siyah; Kırmızı
|
4.094 in
104.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 86,0605 TL - 141,4741 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
Siyah; Kırmızı
|
3.268 in
83.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M3
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 161,6068 TL - 163,9434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 170,8939 TL - 170,8939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 172,7403 TL - 172,7403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 175,1662 TL - 175,1662 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.161 in
29.5 mm
|
M5
|
Siyah
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin