Tapered Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The tapered handle allows for convenient positioning for maximum leverage when mounted onto female threaded applications.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Gövde Yüksekliği | Diş Boyutu | Taban Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,8639 TL - 106,4463 TL | 4548 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 117,4434 TL - 117,4434 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 117,4434 TL - 117,4434 TL | 330 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 106,7189 TL - 261,4613 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 547,7634 TL - 547,7634 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 559,232 TL - 559,232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 85,1648 TL - 85,1648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 53,6223 TL - 53,6223 TL | 34680 Stokta |
1.457 in
37.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 109,1372 TL - 109,1372 TL | 710 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.053,366 TL - 1.053,366 TL | 10 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
||
| 643,4445 TL - 643,4445 TL | 30 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 109,1372 TL - 109,1372 TL | 150 Stokta |
1.024 in
26.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 574,5235 TL - 574,5235 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 566,7686 TL - 566,7686 TL | 100 Stokta |
1.24 in
31.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 995,8044 TL - 995,8044 TL | 80 Stokta |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 938,352 TL - 938,352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.693 in
43.0 mm
|
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 106,7189 TL - 106,7189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.811 in
46.0 mm
|
M10
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 804,333 TL - 804,333 TL | 90 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 181,58 TL - 444,8709 TL | 3060 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 681,6733 TL - 681,6733 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin