These Steel Levelling Feet are adjustable to up to 15 degrees of articulation to adjust for uneven surfaces. The range can be found in Stainless Steel, Gold Chromate or Nickel-plated Steel and can be purchased either with or without a rubber pad on the base. Furthermore, the range offers variants which can support either stud or socket mounting.
Series Code :SR5788
Seri Kodu: SR5788
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Yük Kapasitesi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
334,6074 TL - 334,6074 TL | 4 Stokta |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
279,3184 TL - 279,3184 TL | 4 Stokta |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.831,3225 TL - 2.563,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
174,7496 TL - 174,7496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
580,2272 TL - 812,318 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
1.631,0083 TL - 2.283,4116 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
813,4823 TL - 976,1787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
343,9687 TL - 412,7626 TL | 52 Stokta |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
353,9352 TL - 424,7223 TL | 12 Stokta |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
813,4823 TL - 976,1787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
303,0187 TL - 363,6225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
353,9352 TL - 353,9352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 X 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
215,2115 TL - 258,2537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
871,1474 TL - 1.219,6064 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
264,5987 TL - 317,5184 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.058,673 TL - 1.058,673 TL | 12 Stokta |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
535,1719 TL - 749,2406 TL | 72 Stokta |
M8 X 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
343,9687 TL - 343,9687 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6 X 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
374,7254 TL - 449,6705 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
1.700,0697 TL - 2.040,0837 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin