Menü Arama

Teşhir Cepleri

Stokta

Display Holders are available with or without an adhesive base to hold print materials for marketing and other displays effectively. It is easy to install and remove, as well as being durable and long-lasting. It is designed to hold brochures, flyers, and promotional materials. Keeping them organised and displayed beautifully.

  • Material: PVC, Steel, Plastic, PP, ABS, Polystyrene, Acrylic, PET
  • Colour: Clear, White, Natural

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
11 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Montaj Yöntemi Satın Al
24,498 TL - 24,498 TL 6700 Stokta
60.0 mm
Yapışkan
22,2901 TL - 22,2901 TL 9840 Stokta
148.0 mm
Non Adhesive
79,0666 TL - 193,7132 TL 1365 Stokta
70.0 mm
Yapışkan
107,7704 TL - 264,0375 TL 2398 Stokta
1000.0 mm
Yapışkan
30,2809 TL - 30,2809 TL 4499 Stokta
210.0 mm
Non Adhesive
38,9025 TL - 95,3111 TL 4950 Stokta
70.0 mm
Non Adhesive
2,3026 TL - 2,3026 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
1.964,8906 TL - 1.964,8906 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 m
2,1449 TL - 2,1449 TL 9888 Stokta
25.0 m
124,6982 TL - 124,6982 TL 2640 Stokta
210.0 mm
Non Adhesive
15,0353 TL - 15,0353 TL 29400 Stokta
11.5 mm
Non Adhesive
Teşhir Cebi 60.0 mm 27.0 mm ABS White

496843

Fiyat Aralığı
24,498 TL - 24,498 TL

Stok Seviyeleri
6700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    White
  • Malzeme
    ABS
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    21.0 mm
Teşhir Cebi 148.0 mm PVC Clear

496885

Fiyat Aralığı
22,2901 TL - 22,2901 TL

Stok Seviyeleri
9840 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Non Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    75.0 mm
Teşhir Cebi 70.0 mm 23.0 mm Acrylic Clear

464734

Fiyat Aralığı
193,7132 TL - 79,0666 TL

Stok Seviyeleri
1365 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    Acrylic
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Teşhir Cebi 1000.0 mm PVC Clear

496879

Fiyat Aralığı
264,0375 TL - 107,7704 TL

Stok Seviyeleri
2398 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
Teşhir Cebi 210.0 mm PVC Clear

496883

Fiyat Aralığı
30,2809 TL - 30,2809 TL

Stok Seviyeleri
4499 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Non Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    75.0 mm
Teşhir Cebi 70.0 mm 23.0 mm Acrylic Clear

464735

Fiyat Aralığı
95,3111 TL - 38,9025 TL

Stok Seviyeleri
4950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    Acrylic
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Non Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    25.0 mm
Teşhir Cebi 3.6 mm Steel

496868

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Rakor
  • Bilye Çapı
    3.2 mm
  • GTIP Numarası
    7315890000
Teşhir Cebi 25.0 m Steel

496867

Fiyat Aralığı
1.964,8906 TL - 1.964,8906 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Köstek
  • Bilye Çapı
    3.6 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Teşhir Cebi 25.0 m Steel Natural

496988

Fiyat Aralığı
2,1449 TL - 2,1449 TL

Stok Seviyeleri
9888 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    Steel
  • Tip
    Rakor
  • Bilye Çapı
    2.4 mm
  • GTIP Numarası
    7326909890
Teşhir Cebi 210.0 mm 105.0 mm PVC Natural

496941

Fiyat Aralığı
124,6982 TL - 124,6982 TL

Stok Seviyeleri
2640 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Malzeme
    PVC
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Non Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    108.5 mm
Teşhir Cebi 11.5 mm LDPE Clear

496842

Fiyat Aralığı
15,0353 TL - 15,0353 TL

Stok Seviyeleri
29400 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Clear
  • Malzeme
    LDPE
  • Tip
    Teşhir Cebi
  • Montaj Yöntemi
    Non Adhesive
  • Toplam Yükseklik
    39.4 mm