Menü Arama

Tesviye Ayakları - Saplama Montajlı/Döner Tabanı/Plastik

Stokta

Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Series Code :SR1569

Seri Kodu: SR1569

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Satın Al
454,5364 TL - 505,0404 TL 1024 Stokta
427,807 TL - 475,3412 TL 1071 Stokta
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 55.0 mm M12 75.0 mm Black

462404

Fiyat Aralığı
505,0404 TL - 454,5364 TL

Stok Seviyeleri
1024 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M12
  • Taban Çapı
    55.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    600.0 kg
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA
Ağır Hizmet Tipi Ayarlanabilir Ayaklar 55.0 mm M10 75.0 mm Black

462403

Fiyat Aralığı
475,3412 TL - 427,807 TL

Stok Seviyeleri
1071 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Taban Çapı
    55.0 mm
  • Yük Kapasitesi
    500.0 kg
  • Diş Uzunluğu
    75.0 mm
  • Taban Malzemesi
    PA