Menü Arama

Torx Flanşlı Kapak Vidaları

Stokta

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
1,9276 TL - 1,9276 TL 70000 Stokta
T30
M6
8.0 mm
1,0903 TL - 1,0903 TL 237456 Stokta
T20
M4
8.0 mm
3,0861 TL - 3,0861 TL 330490 Stokta
T30
M6
16.0 mm
1,9957 TL - 1,9957 TL 178276 Stokta
T30
M6
10.0 mm
1,2655 TL - 1,2655 TL 168300 Stokta
T20
M5
16.0 mm
1,2364 TL - 1,2364 TL 287568 Stokta
T20
M5
10.0 mm
2,4727 TL - 2,4727 TL 357462 Stokta
T40
M8
16.0 mm
1,2364 TL - 1,2364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M5
12.0 mm
1,3337 TL - 1,3337 TL 10800 Stokta
T20
M5
20.0 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 294462 Stokta
T40
M8
20.0 mm
3,8454 TL - 3,8454 TL 47767 Stokta
T40
M8
30.0 mm
10,4405 TL - 10,4405 TL 4003 Stokta
T50
M10
50.0 mm
2,0541 TL - 2,0541 TL 12720 Stokta
T20
M5
6.0 mm
1,9957 TL - 1,9957 TL 1315094 Stokta
T30
M6
12.0 mm
15,4892 TL - 15,4892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T50
M10
60.0 mm
2,0152 TL - 2,0152 TL 6000 Stokta
T20
M4
18.0 mm
2,132 TL - 2,132 TL 449280 Stokta
T30
M6
20.0 mm
1,0903 TL - 1,0903 TL 198126 Stokta
T20
M4
6.0 mm
2,3072 TL - 2,3072 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T20
M4
10.0 mm
1,1293 TL - 1,1293 TL 45645 Stokta
T20
M4
12.0 mm
  • / 3
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 8.0 mm PA Natural

0070410000VR

Fiyat Aralığı
1,9276 TL - 1,9276 TL

Stok Seviyeleri
70000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 8.0 mm PA Natural

0070170000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
237456 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 16.0 mm PA Natural

0070450000VR

Fiyat Aralığı
3,0861 TL - 3,0861 TL

Stok Seviyeleri
330490 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PA Natural

0070420000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
178276 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 16.0 mm PA Natural

0070310000VR

Fiyat Aralığı
1,2655 TL - 1,2655 TL

Stok Seviyeleri
168300 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 10.0 mm PA Natural

0070280000VR

Fiyat Aralığı
1,2364 TL - 1,2364 TL

Stok Seviyeleri
287568 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 16.0 mm PA Natural

0070680000VR

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
357462 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 12.0 mm PA Natural

0070290000VR

Fiyat Aralığı
1,2364 TL - 1,2364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 20.0 mm PA Natural

0070330000VR

Fiyat Aralığı
1,3337 TL - 1,3337 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 20.0 mm PA Natural

0070690000VR

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
294462 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 30.0 mm PA Natural

0070710000VR

Fiyat Aralığı
3,8454 TL - 3,8454 TL

Stok Seviyeleri
47767 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Vida Tipi
    Vida Kapağı
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 50.0 mm PA Natural

0070890000VR

Fiyat Aralığı
10,4405 TL - 10,4405 TL

Stok Seviyeleri
4003 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.9 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 6.0 mm PA Natural

0070260000VR

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
12720 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 12.0 mm PA Natural

0070430000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
1315094 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Screw Yıldız Başlı M10 60.0 mm Nylon Natural

0070900000VR

Fiyat Aralığı
15,4892 TL - 15,4892 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.9 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 18.0 mm PA Natural

0071820000VR

Fiyat Aralığı
2,0152 TL - 2,0152 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 20.0 mm PA Natural

0070460000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
449280 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 6.0 mm PA Natural

0070160000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
198126 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 10.0 mm PA Natural

0070180000VR

Fiyat Aralığı
2,3072 TL - 2,3072 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 12.0 mm PA Natural

0070190000VR

Fiyat Aralığı
1,1293 TL - 1,1293 TL

Stok Seviyeleri
45645 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş