These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Torx Boyutu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,4892 TL - 15,4892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
3,8454 TL - 3,8454 TL | 47767 Stokta |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,7453 TL - 2,7453 TL | 51364 Stokta |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,4727 TL - 2,4727 TL | 357462 Stokta |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,1779 TL - 1,1779 TL | 2220 Stokta |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,2364 TL - 1,2364 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9957 TL - 1,9957 TL | 1315094 Stokta |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,0152 TL - 2,0152 TL | 6000 Stokta |
T20
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10,4405 TL - 10,4405 TL | 4003 Stokta |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2001 TL - 2,2001 TL | 7242 Stokta |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,132 TL - 2,132 TL | 449280 Stokta |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,0861 TL - 3,0861 TL | 330490 Stokta |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,0541 TL - 2,0541 TL | 12720 Stokta |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,1682 TL - 1,1682 TL | 27668 Stokta |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
12,6169 TL - 12,6169 TL | 5532 Stokta |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,3072 TL - 2,3072 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1293 TL - 1,1293 TL | 45645 Stokta |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9957 TL - 1,9957 TL | 178276 Stokta |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,9276 TL - 1,9276 TL | 70000 Stokta |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,2655 TL - 1,2655 TL | 168300 Stokta |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin