Menü Arama

Torx Flanşlı Kapak Vidaları

Stokta

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
45 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Torx Boyutu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Satın Al
1,0903 TL - 1,0903 TL 195105 Stokta
T20
M4
6.0 mm
2,2001 TL - 2,2001 TL 7242 Stokta
T30
M6
25.0 mm
1,1779 TL - 1,1779 TL 3520 Stokta
T20
M4
20.0 mm
2,3072 TL - 2,3072 TL 34221 Stokta
T20
M4
10.0 mm
1,1682 TL - 1,1682 TL 27668 Stokta
T20
M4
16.0 mm
1,2364 TL - 1,2364 TL 116784 Stokta
T20
M5
10.0 mm
1,2364 TL - 1,2364 TL 1148 Stokta
T20
M5
12.0 mm
2,4727 TL - 2,4727 TL 357462 Stokta
T40
M8
16.0 mm
2,132 TL - 2,132 TL 42480 Stokta
T30
M6
20.0 mm
3,0861 TL - 3,0861 TL 375745 Stokta
T30
M6
16.0 mm
15,4892 TL - 15,4892 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
T50
M10
60.0 mm
1,2655 TL - 1,2655 TL 60200 Stokta
T20
M5
16.0 mm
12,6169 TL - 12,6169 TL 5532 Stokta
T50
M10
70.0 mm
3,8454 TL - 3,8454 TL 13272 Stokta
T40
M8
30.0 mm
2,0541 TL - 2,0541 TL 172720 Stokta
T20
M5
6.0 mm
1,9957 TL - 1,9957 TL 28734 Stokta
T30
M6
10.0 mm
1,9957 TL - 1,9957 TL 1057528 Stokta
T30
M6
12.0 mm
1,0903 TL - 1,0903 TL 20264 Stokta
T20
M4
8.0 mm
1,3337 TL - 1,3337 TL 10800 Stokta
T20
M5
20.0 mm
2,7453 TL - 2,7453 TL 51364 Stokta
T40
M8
25.0 mm
  • / 3
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 6.0 mm PA Natural

0070160000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
195105 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 25.0 mm PA Natural

0070480000VR

Fiyat Aralığı
2,2001 TL - 2,2001 TL

Stok Seviyeleri
7242 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 20.0 mm PA Natural

0070220000VR

Fiyat Aralığı
1,1779 TL - 1,1779 TL

Stok Seviyeleri
3520 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 10.0 mm PA Natural

0070180000VR

Fiyat Aralığı
2,3072 TL - 2,3072 TL

Stok Seviyeleri
34221 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 16.0 mm PA Natural

0070210000VR

Fiyat Aralığı
1,1682 TL - 1,1682 TL

Stok Seviyeleri
27668 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 10.0 mm PA Natural

0070280000VR

Fiyat Aralığı
1,2364 TL - 1,2364 TL

Stok Seviyeleri
116784 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 12.0 mm PA Natural

0070290000VR

Fiyat Aralığı
1,2364 TL - 1,2364 TL

Stok Seviyeleri
1148 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 16.0 mm PA Natural

0070680000VR

Fiyat Aralığı
2,4727 TL - 2,4727 TL

Stok Seviyeleri
357462 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.25 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 20.0 mm PA Natural

0070460000VR

Fiyat Aralığı
2,132 TL - 2,132 TL

Stok Seviyeleri
42480 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 16.0 mm PA Natural

0070450000VR

Fiyat Aralığı
3,0861 TL - 3,0861 TL

Stok Seviyeleri
375745 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Screw Yıldız Başlı M10 60.0 mm Nylon Natural

0070900000VR

Fiyat Aralığı
15,4892 TL - 15,4892 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    60.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.9 mm
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Altıgen Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 16.0 mm PA Natural

0070310000VR

Fiyat Aralığı
1,2655 TL - 1,2655 TL

Stok Seviyeleri
60200 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M10 70.0 mm PA Natural

0070910000VR

Fiyat Aralığı
12,6169 TL - 12,6169 TL

Stok Seviyeleri
5532 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M10
  • Diş Uzunluğu
    70.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.9 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 30.0 mm PA Natural

0070710000VR

Fiyat Aralığı
3,8454 TL - 3,8454 TL

Stok Seviyeleri
13272 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.25 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Vida Tipi
    Vida Kapağı
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 6.0 mm PA Natural

0070260000VR

Fiyat Aralığı
2,0541 TL - 2,0541 TL

Stok Seviyeleri
172720 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    6.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 10.0 mm PA Natural

0070420000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
28734 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M6 12.0 mm PA Natural

0070430000VR

Fiyat Aralığı
1,9957 TL - 1,9957 TL

Stok Seviyeleri
1057528 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M6
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.2 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M4 8.0 mm PA Natural

0070170000VR

Fiyat Aralığı
1,0903 TL - 1,0903 TL

Stok Seviyeleri
20264 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M4
  • Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M5 20.0 mm PA Natural

0070330000VR

Fiyat Aralığı
1,3337 TL - 1,3337 TL

Stok Seviyeleri
10800 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M5
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Aralık/TPI
    0.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.8 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş
Altıgen Başlı Kapak Vidası M8 25.0 mm PA Natural

0070700000VR

Fiyat Aralığı
2,7453 TL - 2,7453 TL

Stok Seviyeleri
51364 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Aralık/TPI
    1.25 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.4 mm
  • Kafa Tipi
    Çift Çelik Dişli Baş