Menü Arama

Toz Kapakları

Stokta

These Dust Caps are designed to keep dust, humidity, dirt, ingress, and other contaminants out of locks. In addition, they offer excellent durability and resistance to wear and tear. They fit the exact hole sizes as the corresponding lock types.

These caps' snug fit and secure closure make them easy to install. As it is installed between the lock and the door, you will need to include the thickness of the dust cap base in your calculations when considering the appropriate grip range. Widely used in various industries, including electronics, automotive, and industrial manufacturing.

  • Material: PU
  • Colour: Black

Please get in touch with customer service for other colours.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kapak İç Çapı Delik Çapı Satın Al
190 Stokta
74.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
24,0036 TL - 37,339 TL 16866 Stokta
86.7 mm
30.0 mm
22.5 mm
Dust Cap For 140 Series Black

140A1E


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Taban Derinliği
    9.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    26.0 mm
  • Kapak İç Çapı
    20.0 mm
  • Delik Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    74.0 mm
86.7 mm

060A7E

Fiyat Aralığı
37,339 TL - 24,0036 TL

Stok Seviyeleri
16866 Stokta
Özellikler
  • Taban Derinliği
    6.0 mm
  • Taban Dış Çapı
    36.0 mm
  • Kapak İç Çapı
    30.0 mm
  • Delik Çapı
    22.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    86.7 mm