Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These transistor insulators mount the transistor to the heat sink and keep the mounting screw separated from the transistor and heat sink.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 113088 Stokta |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||
| 38676 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|||
| 1202720 Stokta |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin