Menü Arama

Tutamak Kavramaları - Manivelalı Kelepçe

Stokta

Ergonomic Toggle Clamp Handle Grips provide a safe and comfortable gripping surface for vertical hold down clamps. These accessory parts act a guard and help protect against potential pinch points.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Toplam Yükseklik Satın Al
1420 Stokta
19.0 mm
11.0 mm
15.0 mm
10 Stokta
15.5 mm
8.5 mm
12.0 mm
50 Stokta
12.5 mm
6.5 mm
10.5 mm
7077 Stokta
11.0 mm
5.5 mm
8.5 mm
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 11.0 mm 19.0 mm

493815


Stok Seviyeleri
1420 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    11.0 mm
  • Toplam Çap
    19.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    15.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 8.5 mm 15.5 mm

493814


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.5 mm
  • Toplam Çap
    15.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    12.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 6.5 mm 12.5 mm

493813


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Toplam Çap
    12.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790
Gerdirme Kelepçesi Tutamak Kavramaları 5.5 mm 11.0 mm

493812


Stok Seviyeleri
7077 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    8.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • GTIP Numarası
    3926909790