Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.456,993 TL - 6.019,6331 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
134,2661 TL - 134,2661 TL | 7140 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
611,9877 TL - 611,9877 TL | 30 Stokta |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
316,4249 TL - 316,4249 TL | 120 Stokta |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
285,951 TL - 285,951 TL | 6720 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
611,9877 TL - 611,9877 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | 90 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 564 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
669,6585 TL - 669,6585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 6412 Stokta |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | 656 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
255,4772 TL - 255,4772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
243,4626 TL - 243,4626 TL | 132 Stokta |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
496,7554 TL - 496,7554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
316,4249 TL - 316,4249 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
669,6585 TL - 669,6585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
401,1834 TL - 401,1834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 394 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin