Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
136,2638 TL - 136,2638 TL | 4140 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | 5 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
136,2638 TL - 136,2638 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
136,2638 TL - 136,2638 TL | 157 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
141,3106 TL - 141,3106 TL | 86 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 630 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5.204,4064 TL - 12.750,7957 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 648 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | 106 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | 580 Stokta |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | 1665 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
136,2638 TL - 136,2638 TL | 118 Stokta |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
421,827 TL - 421,827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
534,9841 TL - 534,9841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
955,6095 TL - 955,6095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
243,4626 TL - 243,4626 TL | 211 Stokta |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
285,951 TL - 285,951 TL | 20 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1.382,4609 TL - 1.382,4609 TL | 40 Stokta |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin