Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Yükseklik | Kulp Yarıçapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
365,576 TL - 365,576 TL | 10 Stokta |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
669,6585 TL - 669,6585 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
243,4626 TL - 243,4626 TL | 132 Stokta |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
283,2787 TL - 283,2787 TL | 40 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1.719,7478 TL - 1.719,7478 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
401,1834 TL - 401,1834 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
343,4034 TL - 343,4034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
421,827 TL - 421,827 TL | 150 Stokta |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
1.347,9458 TL - 3.302,4673 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
117,0229 TL - 117,0229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
115,6559 TL - 115,6559 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
2.359,2847 TL - 2.359,2847 TL | 10 Stokta |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
421,827 TL - 421,827 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
534,9841 TL - 534,9841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
955,6095 TL - 955,6095 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
243,4626 TL - 243,4626 TL | 211 Stokta |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
285,951 TL - 285,951 TL | 20 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
1.382,4609 TL - 1.382,4609 TL | 40 Stokta |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
4.721,0582 TL - 4.721,0582 TL | 30 Stokta |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
1.922,5725 TL - 4.710,3026 TL | 30 Stokta |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin