Menü Arama

Tutma Kolları - Gözyaşı Damlası Tutamak/Dişli Saplama

Stokta

Teardrop Male Clamping Handles are operated by a simple lift and rotate action with a push button for releasing and adjustment. The teardrop handle allows for convenient positioning for maximum leverage as well as saving space to keep the handle out of the way.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
114 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Toplam Yükseklik Kulp Yarıçapı Satın Al
117,0229 TL - 117,0229 TL 700 Stokta
M5
30.0 mm
30.0 mm
117,0229 TL - 117,0229 TL 350 Stokta
M5
30.0 mm
30.0 mm
115,6559 TL - 115,6559 TL 46 Stokta
M6
32.5 mm
44.0 mm
117,0229 TL - 117,0229 TL 632 Stokta
M6
32.5 mm
44.0 mm
134,266 TL - 134,266 TL 322 Stokta
M8
43.0 mm
63.0 mm
136,2638 TL - 136,2638 TL 354 Stokta
M8
43.0 mm
63.0 mm
451,2085 TL - 451,2085 TL 510 Stokta
M8
50.0 mm
65.0 mm
592,4364 TL - 592,4364 TL 1152 Stokta
M10
58.0 mm
78.0 mm
255,4772 TL - 255,4772 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
50.0 mm
65.0 mm
243,4626 TL - 243,4626 TL 1235 Stokta
M6
37.0 mm
42.0 mm
376,0617 TL - 376,0617 TL 300 Stokta
M10
61.0 mm
84.0 mm
421,827 TL - 421,827 TL 20 Stokta
M8
50.0 mm
65.0 mm
592,4364 TL - 592,4364 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10
58.0 mm
78.0 mm
381,6322 TL - 381,6322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
37.0 mm
42.0 mm
  • / 6
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 37.5 mm M5 GF PA Black

1219237

Fiyat Aralığı
117,0229 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
700 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 37.5 mm M5 GF PA Black

1219245

Fiyat Aralığı
117,0229 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
350 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 52.0 mm M6 16.0 mm GF PA Black

1219261

Fiyat Aralığı
115,6559 TL - 115,6559 TL

Stok Seviyeleri
46 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 52.0 mm M6 30.0 mm GF PA Black

1219269

Fiyat Aralığı
117,0229 TL - 117,0229 TL

Stok Seviyeleri
632 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    29.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 73.5 mm M8 20.0 mm GF PA Black

1219281

Fiyat Aralığı
134,266 TL - 134,266 TL

Stok Seviyeleri
322 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    37.5 mm
Erkek Kelepçeleme Tutamağı 73.5 mm M8 30.0 mm GF PA Black

1219289

Fiyat Aralığı
136,2638 TL - 136,2638 TL

Stok Seviyeleri
354 Stokta
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Elyaf Teknopolimer
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    37.5 mm
Kelepçeli Kol 65.0 mm Dişli Saplama M8 25.0 mm

490933

Fiyat Aralığı
451,2085 TL - 451,2085 TL

Stok Seviyeleri
510 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Threaded Stud
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    31.5 mm
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Dişli Saplama M10 63.0 mm

490941

Fiyat Aralığı
592,4364 TL - 592,4364 TL

Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
  • Gövde Çapı
    15.7 mm
Dişi Kelepçeleme Tutamağı 65.0 mm M6 GF PA Black

490949

Fiyat Aralığı
255,4772 TL - 255,4772 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Düğme Rengi
    Black
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Montaj Tipi
    Dişli Eklenti
  • Diş Malzemesi
    Steel
Kelepçeli Kol 42.0 mm Dişli Saplama M6 20.0 mm Black

490957

Fiyat Aralığı
243,4626 TL - 243,4626 TL

Stok Seviyeleri
1235 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Montaj Tipi
    Threaded Stud
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
Kelepçeli Kol 84.0 mm Dişli Saplama M10 32.0 mm Black

490965

Fiyat Aralığı
376,0617 TL - 376,0617 TL

Stok Seviyeleri
300 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Tam Malzeme
    Cam Dolgulu Poliamid 6.6
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
Kelepçeli Kol 65.0 mm Dişli Saplama M8 16.0 mm

490931

Fiyat Aralığı
421,827 TL - 421,827 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Threaded Stud
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    31.5 mm
  • Gövde Çapı
    13.5 mm
Kelepçeli Kol 78.0 mm Dişli Saplama M10 50.0 mm

490940

Fiyat Aralığı
592,4364 TL - 592,4364 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Dişli Saplama
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    36.0 mm
  • Gövde Çapı
    15.7 mm
Kelepçeli Kol 42.0 mm Dişli Saplama M6 20.0 mm

490928

Fiyat Aralığı
381,6322 TL - 381,6322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Tam Malzeme
    Die Cast Zinc
  • Montaj Tipi
    Threaded Stud
  • Diş Malzemesi
    Steel
  • Taban Yüksekliği
    25.0 mm
  • Gövde Çapı
    9.7 mm