Menü Arama

Vida Montajlı Tel Klipsi

Stokta

Screw mount wire clips to hold cables in place. Available in two different types.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Asgari İç Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Azami İç Çap Satın Al
37 Stokta
5.2 mm
9.2 mm
1648 Stokta
1959 Stokta
5.2 mm
9.2 mm
45600 Stokta
Kablo Kelepçesi 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprene Rubber Siyah

UMB-1A-RT


Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Standart
    RoHs
  • Standart
    Shore
Tel Klipsi 56.6 mm 55.3 mm Nylon 6/6 Doğal renk

D-1.5


Stok Seviyeleri
1648 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Genişlik
    37.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    56.6 mm
  • Toplam Genişlik
    55.3 mm
  • Standart
    RMS
Kablo Kelepçesi 5.2 mm 35.0 mm 40.0 mm Neoprene Rubber Siyah

UMB-1


Stok Seviyeleri
1959 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Toplam Yükseklik
    35.0 mm
  • Toplam Genişlik
    40.0 mm
  • Standart
    Shore
  • Standart
    RMS
Tel Klipsi 43.7 mm 38.9 mm Nylon 6/6 Doğal renk

D-1


Stok Seviyeleri
45600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • İç Genişlik
    25.1 mm
  • Toplam Yükseklik
    43.7 mm
  • Toplam Genişlik
    38.9 mm
  • Standart
    RMS