Menü Arama

Vida ve Kilit Tipi Destek - Tespitli

Stokta

These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
92 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Çap Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.9 mm
#2
3.2 mm
10 Stokta
6.1 mm
#8
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
#10
4.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
#4
9.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
#2
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.1 mm
#8
3.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
#6
20.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
#10
23.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
#2
23.8 mm
5000 Stokta
5.0 mm
#6
12.7 mm
209640 Stokta
7.0 mm
#10
17.5 mm
550 Stokta
5.0 mm
#6
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
1/4
20.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
#2
19.1 mm
2000 Stokta
4.0 mm
#4
15.9 mm
970 Stokta
4.0 mm
#4
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.9 mm
#2
14.3 mm
997 Stokta
6.1 mm
#8
15.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
#6
17.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
#10
15.9 mm
  • / 5
Tespitli Ara Parçası 1.9 mm 6.3 mm 3.1 mm PA Doğal renk

13SPRT031


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    1.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Tespitli Ara Parçası 6.1 mm 9.5 mm 6.4 mm Nylon 6/6

13SPRT078


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.4 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Vida Çapı
    3.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 7.0 mm 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6

13SPRT092


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
  • Vida Çapı
    4.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm Nylon 6/6

13SPRT050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.5 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Vida Çapı
    2.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 2.9 mm 6.4 mm 4.0 mm Nylon 6/6

13SPRT122


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Vida Çapı
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 6.1 mm 9.5 mm 3.2 mm Nylon 6/6

13SPRT076


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.2 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Vida Çapı
    3.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 5.0 mm 7.9 mm 20.6 mm Nylon 6/6

13SPRT072


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.6 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Vida Çapı
    3.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 7.0 mm 12.7 mm 23.8 mm Nylon 6/6

13SPRT104


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    23.8 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
  • Vida Çapı
    4.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 2.9 mm 6.4 mm 23.8 mm Nylon 6/6

13SPRT044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    23.8 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Vida Çapı
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 5.0 mm 7.9 mm 12.7 mm Nylon 6/6

13SPRT067


Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.7 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Vida Çapı
    3.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 7.0 mm 12.7 mm 17.5 mm Nylon 6/6

13SPRT100


Stok Seviyeleri
209640 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    17.5 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
  • Vida Çapı
    4.5 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 5.0 mm 7.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6

13SPRT075


Stok Seviyeleri
550 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Vida Çapı
    3.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 9.5 mm 12.7 mm 20.6 mm Nylon 6/6

13SPRT117


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.6 mm
  • İç Çap
    9.5 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    1/4
  • Vida Çapı
    5.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 2.9 mm 6.4 mm 19.1 mm Nylon 6/6

13SPRT041


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    19.1 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Vida Çapı
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 4.0 mm 6.4 mm 15.9 mm Nylon 6/6

13SPRT054


Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Vida Çapı
    2.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 4.0 mm 6.4 mm 25.4 mm Nylon 6/6

13SPRT060


Stok Seviyeleri
970 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.4 mm
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Vida Çapı
    2.6 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 2.9 mm 6.4 mm 14.3 mm Nylon 6/6

13SPRT038


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    14.3 mm
  • İç Çap
    2.9 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Vida Çapı
    2.0 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 6.1 mm 9.5 mm 15.9 mm Nylon 6/6

13SPRT084


Stok Seviyeleri
997 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Vida Çapı
    3.9 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 5.0 mm 7.9 mm 17.5 mm Nylon 6/6

13SPRT070


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    17.5 mm
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Vida Çapı
    3.3 mm
  • Renk
    Doğal renk
Tespitli Ara Parçası 7.0 mm 12.7 mm 15.9 mm Nylon 6/6

13SPRT099


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.9 mm
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
  • Vida Çapı
    4.5 mm
  • Renk
    Doğal renk