Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4952 TL - 1,8459 TL | 88 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,2074 TL - 3,9598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,8178 TL - 2,2443 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,8155 TL - 2,2413 TL | 2000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,3518 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,6453 TL - 2,0312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,9102 TL - 2,3583 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,5076 TL - 1,8614 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,6702 TL - 2,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6102 TL - 1,9879 TL | 10 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,8777 TL - 2,3183 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,0377 TL - 2,516 TL | 970 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,6529 TL - 2,0403 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,7653 TL - 2,1793 TL | 5000 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
4,8691 TL - 4,8691 TL | 52140 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
4,9734 TL - 6,1401 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,9154 TL - 2,3646 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
2,1253 TL - 2,6239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
1,9954 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
4,8973 TL - 6,0461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin