These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,9954 TL - 2,4636 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
4,8973 TL - 6,0461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
1,7404 TL - 2,1485 TL | 6000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,7978 TL - 2,2197 TL | 1000 Stokta |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,1652 TL - 2,6734 TL | 316710 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,0305 TL - 2,5065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
1,9954 TL - 2,4636 TL | 980 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,8604 TL - 2,2967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
4,3518 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,6453 TL - 2,0312 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,9606 TL - 3,9606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,5604 TL - 1,9263 TL | 893 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,9177 TL - 2,3678 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
2,1852 TL - 2,698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,6027 TL - 1,9787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,7555 TL - 2,1672 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,4329 TL - 1,7689 TL | 1000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,098 TL - 6,2939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,5152 TL - 1,8709 TL | 2000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin