Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These retaining spacers have a specialty configured ID designed to grip the screw shank holding it in place. Avaialble in many spacing and screw options.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,4752 TL - 1,8214 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.075 in
1.9 mm
|
#2
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,6302 TL - 2,0128 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,963 TL - 2,4232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,7128 TL - 2,1144 TL | 990 Stokta |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,9954 TL - 2,4636 TL | 980 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
2,9284 TL - 3,6155 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,5799 TL - 3,1851 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
2,5104 TL - 3,0992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
5,098 TL - 6,2939 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,5752 TL - 1,9449 TL | 3996 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,7102 TL - 2,1115 TL | 768 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
4,9927 TL - 6,1637 TL | 590 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,7344 TL - 5,8451 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
3,7974 TL - 3,7974 TL | 8465 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,9679 TL - 2,4295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
2,1852 TL - 2,698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,9279 TL - 2,38 TL | 15000 Stokta |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
3,2074 TL - 3,9598 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,6827 TL - 2,0774 TL | 980 Stokta |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8604 TL - 2,2967 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin