Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.9 mm
96000 Stokta
6.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
68000 Stokta
3.2 mm
3621 Stokta
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
0.8 mm
20 Stokta
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
1000 Stokta
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.1 mm
44500 Stokta
4.8 mm
23800 Stokta
1.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
498 Stokta
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.4 mm
211299 Stokta
0.8 mm
34124 Stokta
0.9 mm
1044 Stokta
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
1000 Stokta
0.8 mm
  • / 4
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-5-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    7.9 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-4-01


Stok Seviyeleri
96000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    17.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    6.4 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-8-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    12.7 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-1


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    20.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-2-01


Stok Seviyeleri
68000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    14.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-1-01


Stok Seviyeleri
3621 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    12.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-0-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-3


Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.1 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Mafsallı Tespit Parçası 19.3 mm (L) Nylon 6/6

TFR-2


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Delik Boyutu
    8.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.5 mm
  • Kafa Çapı
    12.4 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.2 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-7-01


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    22.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    11.1 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Genişletme Halkası 11.1 mm (L) Nylon 6/6

EG-3-01


Stok Seviyeleri
44500 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    15.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    4.8 mm
  • Tam Malzeme
    Nylon 6/6
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN00002


Stok Seviyeleri
23800 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nylon 6/6

60SGN01181


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.7 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01025


Stok Seviyeleri
498 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.2 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01175


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    8.5 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.4 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nylon 6/6

60SGN00915


Stok Seviyeleri
211299 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    7.9 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.200 - 0.270 in 0.8 mm 4.0 mm #6 Nylon 6/6

60SGN01171


Stok Seviyeleri
34124 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    8.8 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.9 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • Kafa Biçimi
    Square
Sac Levha Somunu 0.228 - 0.233 in 6.4 mm 6.9 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01015


Stok Seviyeleri
1044 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.310 - 0.315 in 2.8 mm 2.9 mm #8 Nylon 6/6

60SGN01018


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    11.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Sac Levha Somunu 0.275 - 0.280 in 1.0 mm 1.1 mm #8, #10 Nylon 6/6

60SGN01020


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.2 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2