Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| 3621 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 96000 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
|||
| 68000 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|||
| 44500 Stokta |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
|
|||
| 4950 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
|||
| 10500 Stokta |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
|||
| 1044 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
|||
| 16700 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||
| 12916 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 59000 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| 37782 Stokta |
|
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin