Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.
Series Code :SR2762
Seri Kodu: SR2762
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Diş Boyutları | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Delik Boyutu | Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10500 Stokta |
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
|
|
|||
| 1044 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| 498 Stokta |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
|
|
|||
| 23800 Stokta |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| 16700 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
|
|
|||
| 4950 Stokta |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.055 in
1.4 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
|
|||
| 27398 Stokta |
|
0.083 in
2.1 mm
|
|
|
|
|||
| 1000 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
|
|||
| 34124 Stokta |
|
0.035 in
0.9 mm
|
|
|
|
|||
| 12916 Stokta |
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin