Menü Arama

Vidalı Halkalar

Stokta

Screw Grommets provide a quick, positive securing of panels or PCB. Available in three different types: Standard, Folding leg and Sealing.

Series Code :SR2762

Seri Kodu: SR2762

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
61 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Diş Boyutları Kafa Yüksekliği Kafa Çapı Delik Boyutu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
5,1631 TL - 6,2474 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.6 mm
  • / 4
Sac Levha Somunu 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm PA

60SGN01200

Fiyat Aralığı
6,2474 TL - 5,1631 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kafa Boyutu
    9.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    10.3 mm
  • Kafa Yüksekliği
    3.6 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2