Menü Arama

Vidalı Mıknatıslı Mandallar - Metal Gövde

Stokta

Screw in Magnetic Catches are surface mounted and tend to be for more heavy duty application than the snap in version.The range is suitable for different panel thickness and forces.

Series Code :SR5428

Seri Kodu: SR5428

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
13 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Çekme Gücü Kılıf Malzemesi Mandal Mekanizması Toplam Uzunluk Toplam Genişlik Toplam Yükseklik Satın Al
491981 1046 Stokta
Zinc Alloy
49.0 mm
16.0 mm
13 Stokta
Zamak
Catch & Counterplate
105.0 mm
21.5 mm
21.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zamak
Catch & Counterplate
80.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
65 Stokta
65.0 mm
13.0 mm
15 Stokta
Stainless Steel
Mandal
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
2210 Stokta
Die Cast Zinc Alloy
Catch & Counterplate
80.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
40 Stokta
Stainless Steel
Mandal
50.0 mm
14.1 mm
17.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zamak
Catch & Counterplate
40.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
Mandal
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Zamak
Catch & Counterplate
50.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
64 Stokta
Brass
Catch & Counterplate
50.0 mm
13.0 mm
17.0 mm
197 Stokta
Stainless Steel
Mandal
39.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
40 Stokta
Zamak
Catch & Counterplate
61.0 mm
21.5 mm
20.0 mm
Mıknatıslı Mandal 16.0 mm 49.0 mm 4.0 kg-f

491981


Stok Seviyeleri
1046 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8505119099
  • Mıknatıs Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
  • Toplam Genişlik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    49.0 mm
  • Plaka Uzunluğu
    56.0 mm
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 105.0 mm 15.0 kg-f

1222635


Stok Seviyeleri
13 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    206.0 g
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 80.0 mm 14.0 kg-f

1222634


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    140.0 g
Mandal Plakası 13.0 mm 65.0 mm Beyaz

491993


Stok Seviyeleri
65 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    7318190090
  • Toplam Genişlik
    13.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Plaka Uzunluğu
    65.0 mm
  • Plaka Kalınlığı
    2.0 mm
Mıknatıslı Mandal 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

1222638


Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    40.0 mm
Mıknatıslı Mandal 13.0 mm 80.0 mm 4.0 kg-f

1222629


Stok Seviyeleri
2210 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8505191090
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    70.0 mm
Mıknatıslı Mandal 14.1 mm 50.0 mm 14.3 kg-f

1222639


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    40.0 mm
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 40.0 mm 3.0 kg-f

1222631


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    56.0 g
Mıknatıslı Mandal 7.0 mm 39.0 mm 5.1 kg-f

1222641


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302420090
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    11.0 g
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 50.0 mm 7.0 kg-f

1222632


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    74.0 g
Mıknatıslı Mandal 13.0 mm 50.0 mm 7.0 kg-f Nickel

1222630


Stok Seviyeleri
64 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8505191090
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    32.0 g
Mıknatıslı Mandal 7.0 mm 39.0 mm 2.0 kg-f

1222640


Stok Seviyeleri
197 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    8302420090
  • Mandal Mekanizması
    Mandal
  • Mıknatıs Malzemesi
    Samarium Cobalt
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    11.0 g
Mıknatıslı Mandal 21.5 mm 61.0 mm 11.0 kg-f

1222633


Stok Seviyeleri
40 Stokta
Özellikler
  • GTIP Numarası
    3926909790
  • Mandal Mekanizması
    Catch & Counterplate
  • Mıknatıs Malzemesi
    Ferrite
  • Montaj Tipi
    Screw on
  • Yaklaşık Ağırlık
    110.0 g