Menü Arama

Yalıtkan Tas Pullar

Stokta

Yuvarlak çanak pulları genellikle boru ve boru uçları gibi büyük delikleri kapatmak için kullanılır. Bir fincan veya kase şeklindedirler ve çoğu zaman başının altında flanşlı bir alana sahiptir – yükü bir yüzey alanına eşit olarak dağıtmak için yararlıdır.

Metal vidanın başını elektrik akımlarından veya diğer iletken malzemelerden yalıtır. Korozyona, yağlara ve diğer kimyasallara karşı dayanıklıdır. Silindir Başlı, Saç ve Yassı Silindir Başlı gibi çoğu vida başıyla kullanılabilir.

  • Malzeme: Naylon
  • Renk: Doğal

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
17 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yükseklik Delik Çapı İç Çap Dış Çap Silindir Derinliği Satın Al
2,2954 TL - 2,834 TL 442 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
9.6 mm
2,2574 TL - 2,7868 TL 838 Stokta
20.0 mm
11.8 mm
6.6 mm
13.5 mm
16.5 mm
0,7251 TL - 0,8952 TL 58500 Stokta
3.5 mm
9.9 mm
4.8 mm
12.6 mm
2.4 mm
2,2193 TL - 2,7399 TL 11985 Stokta
4.3 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
3.3 mm
2,933 TL - 3,6211 TL 17820 Stokta
5.7 mm
19.1 mm
9.7 mm
25.4 mm
3.2 mm
1,2178 TL - 1,5034 TL 50881 Stokta
4.0 mm
9.5 mm
5.1 mm
14.4 mm
3.2 mm
0,7126 TL - 0,8798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.5 mm
7.1 mm
4.4 mm
8.7 mm
4.6 mm
0,7051 TL - 0,8707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.5 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.7 mm
5.5 mm
0,9126 TL - 1,1267 TL 10937 Stokta
4.0 mm
6.2 mm
2.9 mm
7.8 mm
3.0 mm
8,6693 TL - 10,7028 TL 5520 Stokta
5.0 mm
12.7 mm
6.6 mm
25.4 mm
3.8 mm
1,2077 TL - 1,4909 TL 253965 Stokta
5.9 mm
10.4 mm
4.9 mm
11.9 mm
4.8 mm
0,9575 TL - 1,1824 TL 55548 Stokta
4.6 mm
7.6 mm
3.6 mm
9.1 mm
3.6 mm
0,8035 TL - 0,992 TL 7925 Stokta
4.3 mm
10.2 mm
8.1 mm
12.7 mm
3.1 mm
1,1628 TL - 1,4355 TL 67222 Stokta
5.2 mm
9.0 mm
4.3 mm
10.5 mm
4.2 mm
1,0952 TL - 1,3522 TL 3183 Stokta
7.3 mm
13.6 mm
6.5 mm
15.1 mm
6.3 mm
2,7419 TL - 3,3851 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
15.9 mm
8.7 mm
22.2 mm
6.4 mm
7,1925 TL - 8,8798 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
13.5 mm
20.0 mm
11.1 mm
27.8 mm
5.0 mm
Son Kat Pulu 8.7 mm 22.2 mm 12.7 mm 5/16 Nylon

16CW312500

Fiyat Aralığı
2,834 TL - 2,2954 TL

Stok Seviyeleri
442 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    8.7 mm
Son Kat Pulu 6.5 mm 13.5 mm 20.0 mm 1/4 Nylon

16CW250042

Fiyat Aralığı
2,7868 TL - 2,2574 TL

Stok Seviyeleri
838 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    6.6 mm
Son Kat Pulu 4.7 mm 12.6 mm 3.5 mm #8 Nylon

16CW008042

Fiyat Aralığı
0,8952 TL - 0,7251 TL

Stok Seviyeleri
58500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    4.8 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 4.3 mm #8 Nylon

16CW008041

Fiyat Aralığı
2,7399 TL - 2,2193 TL

Stok Seviyeleri
11985 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    4.3 mm
Son Kat Pulu 9.7 mm 25.4 mm 5.7 mm 3/8 Nylon

16CW375225

Fiyat Aralığı
3,6211 TL - 2,933 TL

Stok Seviyeleri
17820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    9.7 mm
Son Kat Pulu 5.1 mm 14.4 mm 4.0 mm #10 Nylon

16CW010030

Fiyat Aralığı
1,5034 TL - 1,2178 TL

Stok Seviyeleri
50881 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    5.1 mm
Son Kat Pulu 4.4 mm 8.7 mm 5.5 mm #8 Nylon

16CW008043

Fiyat Aralığı
0,8798 TL - 0,7126 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    4.4 mm
Son Kat Pulu 2.9 mm 7.7 mm 6.5 mm #4 Nylon

16CW004257

Fiyat Aralığı
0,8707 TL - 0,7051 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    2.9 mm
Son Kat Pulu 2.9 mm 7.7 mm 4.0 mm #4 Nylon

16CW004040

Fiyat Aralığı
1,1267 TL - 0,9126 TL

Stok Seviyeleri
10937 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    2.9 mm
Son Kat Pulu 6.6 mm 25.4 mm 5.0 mm 1/4 Nylon

16CW250250

Fiyat Aralığı
10,7028 TL - 8,6693 TL

Stok Seviyeleri
5520 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    6.6 mm
Son Kat Pulu 4.9 mm 11.9 mm 5.8 mm #10 Nylon

16CW010040

Fiyat Aralığı
1,4909 TL - 1,2077 TL

Stok Seviyeleri
253965 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    4.9 mm
Son Kat Pulu 3.6 mm 9.1 mm 4.6 mm #6 Nylon

16CW006040

Fiyat Aralığı
1,1824 TL - 0,9575 TL

Stok Seviyeleri
55548 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    3.6 mm
Son Kat Pulu 8.1 mm 12.7 mm 4.3 mm 5/16 Nylon

16CW312050

Fiyat Aralığı
0,992 TL - 0,8035 TL

Stok Seviyeleri
7925 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    8.1 mm
Son Kat Pulu 4.3 mm 10.5 mm 5.2 mm #8 Nylon

16CW008040

Fiyat Aralığı
1,4355 TL - 1,1628 TL

Stok Seviyeleri
67222 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    4.3 mm
Son Kat Pulu 6.5 mm 15.1 mm 7.3 mm 1/4 Nylon

16CW250040

Fiyat Aralığı
1,3522 TL - 1,0952 TL

Stok Seviyeleri
3183 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    6.5 mm
Son Kat Pulu 8.7 mm 22.2 mm 9.5 mm 5/16 Nylon

16CW312375

Fiyat Aralığı
3,3851 TL - 2,7419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    8.7 mm
Son Kat Pulu 11.1 mm 27.8 mm 13.5 mm 3/8 Nylon

16CW437520

Fiyat Aralığı
8,8798 TL - 7,1925 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Çanak Rondela
  • İç Çap
    11.1 mm