Menü Arama

Yan Yaylı Çekmece Sürgüsü ve Tutucu

Stokta

Spring Draw Latches or Tension Latches securely pull and lock two components together. The spring allows a expandable pull and firm locking. A selection of materials allow the use of this Draw Latch in various applications.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
4 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Satın Al
247,8193 TL - 346,947 TL 16150 Stokta
Steel
953,7415 TL - 1.144,4898 TL 115 Stokta
Stainless Steel
151,4042 TL - 181,6851 TL 46350 Stokta
Steel
461,888 TL - 554,2656 TL 2375 Stokta
Stainless Steel
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Steel

498011

Fiyat Aralığı
346,947 TL - 247,8193 TL

Stok Seviyeleri
16150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
Çekme Sürgüsü 90.0 mm 47.0 mm 16.0 mm Stainless Steel

497933

Fiyat Aralığı
1.144,4898 TL - 953,7415 TL

Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Toplam Yükseklik
    16.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    90.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel
  • GTIP Numarası
    7326909890
Çekme Sürgüsü 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Steel

498012

Fiyat Aralığı
181,6851 TL - 151,4042 TL

Stok Seviyeleri
46350 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Krom
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
Çekme Sürgüsü 65.0 mm 38.0 mm 11.0 mm Stainless Steel

497934

Fiyat Aralığı
554,2656 TL - 461,888 TL

Stok Seviyeleri
2375 Stokta
Özellikler
  • Tip
    Sürgü ve Alınlık
  • Montaj Deliği Çapı
    4.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    65.0 mm
  • Tam Malzeme
    304 Stainless Steel