Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Malzeme: Silicone Renk: Silver, Red, Grey Seri Kodu: SRECAFR, SR6001, SR6002
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Malzeme | ID | Renk | Rulo Uzunluğu | Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.984 in
25.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 80 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.866 in
22.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|||
| 12 Stokta |
Knitted High Bulk Glass Fibre
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
|||
| 10 Stokta |
Knitted High Bulk Glass Fibre
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
|||
| 1280 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
2.362 in
60.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 80 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.575 in
40.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
1.26 in
32.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|||
| 40 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.181 in
30.0 mm
|
Kırmızı
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
|||
| 4 Stokta |
Knitted High Bulk Glass Fibre
|
1.181 in
30.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Calcium Silicate Yarn
|
1.575 in
40.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 8 Stokta |
Knitted High Bulk Glass Fibre
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silver
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silicone
|
|||
| 2 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 1 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 2 Stokta |
Calcium Silicate Yarn
|
1.969 in
50.0 mm
|
Gri
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin