Wires and cables effortlessly slide into these round Wire Saddles. The Wire Saddle holds and directs passing wires, without the needed of a locking mechanism.
These Wire Saddles are available in screw mounted or self-adhesive backed options. The adhesive option is backed with a high quality adhesive tape.
The round shape makes these Wire Saddles suitable for use with a wide range of cable diameter sizes.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Renk | Azami Uyumlu Kablo Çapı | Toplam Genişlik | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,4408 TL - 13,4408 TL | 2109 Stokta |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
11,9861 TL - 11,9861 TL | 2 Stokta |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
13,113 TL - 13,113 TL | 12597 Stokta |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
9,1578 TL - 9,1578 TL | 301283 Stokta |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Black
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,9347 TL - 10,9347 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Black
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
11,3553 TL - 11,3553 TL | 636 Stokta |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Black
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
8,7163 TL - 8,7163 TL | 206924 Stokta |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Black
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
15,08 TL - 15,08 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
14,6902 TL - 14,6902 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natural
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
9,8097 TL - 9,8097 TL | 119850 Stokta |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Black
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
11,881 TL - 11,881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Black
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin