Menü Arama

Yassı Kablo Ferrit Damarları

Stokta

Flat Cable Ferrite Cores feature a unique design that reduces noise on flat cables. They suppress low-frequency noise and absorb high-frequency noise generated by signal lines or power connections. This makes them perfect for suppressing electromagnetic emissions and preventing radio frequency interference.

Ferrite core for cables are commonly used in telecommunications, automotive, medical devices, and consumer electronics industries to protect sensitive equipment from electromagnetic interference (EMI). Additionally, ferrite rings are utilized in industrial automation to minimize interference in flat wires located near motors or transformers.

Our products come in various insert lengths and MHz impedances, as well as styles suitable for flat and ribbon cables.

  • Ferrite Material: A5 and K5B (RMS-303)
  • Casing Material: Nylon 6/6 RMS-244
  • Clip and Spring Material: Stainless Steel RMS-305
  • Colours: Black and Grey

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
72 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Eklenti Uzunluğu Empedans 100 MHz Toplam Uzunluk Empedans 25 MHz Toplam Genişlik Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
480 Stokta
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
7560 Stokta
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
3329 Stokta
20.0 mm
58 Ω
23.3 mm
23 Ω
12.0 mm
10400 Stokta
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
1296 Stokta
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
4780 Stokta
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
420 Stokta
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
200 Stokta
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
3629 Stokta
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
  • / 4
Ferrit Yassı Kablo 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

RFP1-26-28-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    34.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

RFP4-40-28-MPA5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    52.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

RFP1-26-10-M-A5


Stok Seviyeleri
480 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    34.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

RFP1-34-28-A5


Stok Seviyeleri
7560 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    43.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

RFS1-16-15-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    21.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    25.5 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 20.0 mm 23 Ω 58 Ω A5

RFS1-15-12-A5


Stok Seviyeleri
3329 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.3 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

RFP1-40-15-A5


Stok Seviyeleri
10400 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    52.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

RFS2-27-12-A5


Stok Seviyeleri
1296 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

RFS2-18-8-A5


Stok Seviyeleri
4780 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.5 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

RFS2-15-20-A5


Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    20.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    24.5 mm
  • Toplam Genişlik
    20.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

RFS2-5-8-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    7.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    9.1 mm
  • Toplam Genişlik
    7.8 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

RFP1-34-10-A5


Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    43.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    55.1 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    A5
  • GTIP Numarası
    8504901100
Ferrit Yassı Kablo 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

RFS1-14-15-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    18.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    23.8 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

RFS2-30-12-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    40.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.2 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

RFS2-24-36-A5


Stok Seviyeleri
3629 Stokta
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    31.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    36.0 mm
  • Toplam Genişlik
    36.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

RFS2-27-15-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    35.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    40.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

RFS2-11-12-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    14.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    19.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

RFS2-18-10-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    23.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    28.6 mm
  • Toplam Genişlik
    10.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

RFS2-9-15-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    11.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    16.0 mm
  • Toplam Genişlik
    15.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5
Ferrit Yassı Kablo 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

RFS2-22-9-A5


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Eklenti Uzunluğu
    27.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    31.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    A5