Menü Arama

Yassı Pullar - Metal

Stokta

Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.

Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.

  • Malzeme: Çelik, Paslanmaz Çelik, 303 Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal (Gümüş)

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
9 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
63764 Stokta
Mild Steel
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mild Steel
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
2369 Stokta
Mild Steel
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
156318 Stokta
Mild Steel
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
319088 Stokta
Mild Steel
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mild Steel
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
85695 Stokta
Mild Steel
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mild Steel
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
26287 Stokta
Mild Steel
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Mild Steel

346040040952


Stok Seviyeleri
63764 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Mild Steel

346080040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Mild Steel

347060040952


Stok Seviyeleri
2369 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Mild Steel

346030040952


Stok Seviyeleri
156318 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M3
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Mild Steel

347040040952


Stok Seviyeleri
319088 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Mild Steel

347030040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M3
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Mild Steel

347050040952


Stok Seviyeleri
85695 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Mild Steel

346060040952


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Mild Steel

346050040952


Stok Seviyeleri
26287 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round