Menü Arama

Yaylı Kayar Mandallar

Stokta

Our range of Spring Loaded Latches are suited for wood and metal applications. The range comes with or without strike and with or without stopper when open.They are easy to install with a single hole mounting on frame and door.

Series Code :SR5471

Seri Kodu: SR5471

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
15 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Gövde Uzunluğu Toplam Gövde Genişliği Bitir Cıvata Çapı Satın Al
2533 Stokta
73.0 mm
Zinc Plated
16.0 mm
900 Stokta
56.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
75.0 mm
Zinc Plated
16.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
154.0 mm
42.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
2603 Stokta
36.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
1168 Stokta
154.0 mm
42.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
8143 Stokta
36.0 mm
Zinc Plated
8.0 mm
149 Stokta
56.0 mm
Zinc Plated
12.0 mm
3150 Stokta
73.0 mm
Zinc Plated
16.0 mm
4298 Stokta
60.0 mm
Zinc Plated
9.5 mm
49 Stokta
60.0 mm
Anodised
12.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
132.0 mm
Zinc Plated
9.5 mm
50 Stokta
60.0 mm
Anodised
12.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
73.5 mm
Raw
12.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
73.5 mm
Raw
12.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 73.0 mm (L) Steel

1334627


Stok Seviyeleri
2533 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yukarı
  • Cıvata Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    73.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 56.0 mm (L) Steel

1334629


Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Aşağı
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    56.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 75.0 mm (L) Steel

497584


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Çapı
    16.0 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    45.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    75.0 mm
Yaylı Menteşe Saplamasız 154.0 mm 42.0 mm Steel

275063E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Stil
    Without stud
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    29.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 36.0 mm (L) Steel

1334628


Stok Seviyeleri
2603 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Aşağı
  • Cıvata Çapı
    8.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    36.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 154.0 mm (L) Steel

275163E


Stok Seviyeleri
1168 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Stil
    With stud
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    29.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 36.0 mm (L) Steel

1334625


Stok Seviyeleri
8143 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yukarı
  • Cıvata Çapı
    8.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    36.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 56.0 mm (L) Steel

1334626


Stok Seviyeleri
149 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yukarı
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    56.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 73.0 mm (L) Steel

1334630


Stok Seviyeleri
3150 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Aşağı
  • Cıvata Çapı
    16.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    73.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 60.0 mm (L) Steel

497585


Stok Seviyeleri
4298 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Çapı
    9.5 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    52.0 mm
  • Toplam Gövde Uzunluğu
    60.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 60.0 mm (L) Alüminyum

1501194


Stok Seviyeleri
49 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Anodised
  • Sürgü Tipi
    Kayar Sürgüler
  • Cıvata Çapı
    12.9 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    13.9 mm
Kaydırmalı Sürgü 132.0 mm (L) Stainless Steel

1501195


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Zinc Plated
  • Sürgü Tipi
    Kayar Sürgüler
  • Cıvata Çapı
    9.5 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    52.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 60.0 mm (L) Alüminyum

1501193


Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Anodised
  • Sürgü Tipi
    Kayar Sürgüler
  • Cıvata Çapı
    12.9 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    13.9 mm
Kaydırmalı Sürgü 73.5 mm (L) Stainless Steel

1501192


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Raw
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    12.0 mm
Kaydırmalı Sürgü 73.5 mm (L) Stainless Steel

1501191


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Silver
  • Bitir
    Raw
  • Sürgü Tipi
    Yay Yüklemeli
  • Cıvata Çapı
    12.0 mm
  • Cıvata Projeksiyon
    12.0 mm