Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Açıkta kalan yıldız başlı vidaları toz ve kirden korumak için tasarlanmıştır.Sadece vida başının üzerine bastırarak kolayca monte edilirElektrik kabinlerinde, anahtarlarda ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Malzeme: PE-HD, LDPE - PIR Renk: Beige, Ivory, Beyaz, Teak, Light Brown, Dark Brown, Siyah Seri Kodu: SR1806
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Head Drive Size | D | Renk | Vida Boyutu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19000 Stokta |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Light Brown
|
M2
|
|||
| 195909 Stokta |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Siyah
|
M2
|
|||
| 40000 Stokta |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Beyaz
|
M4
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Dark Brown
|
M2
|
|||
| 226836 Stokta |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beyaz
|
M2
|
|||
| 51585 Stokta |
|
0.551 in
14.0 mm
|
Beyaz
|
M3
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Teak
|
M2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ivory
|
M2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin