Menü Arama

Yüksek Yapışma Güçlü Bant Ruloları

Stokta

Duraco High Bond Tapes are high performance acrylic foam core tapes that meet a wide range of application needs. High Bond Tapes are tamper resistant, great for bonding dissimilar metals, and excellent resistant to temperature cycles. Available in 4 colors: clear, white, grey, and black. Clear is ideal for clear acrylic and glass applications. Specifications: Adhesive: Acrylic Foam Core Permanent Adhesive. Service Temperature Range: -20F to 300F Applications. Appliance: replace mechanical fasteners in consumer and commercial appliances. Design: Seamless attachment of decorative panels. Electronics: LCD displays, hand held electronic assembly, data enclosures. Event Promotion: seamless banner assembly and sign installation. HVAC: replace mechanical fasteners and welding in heading and air conditioning unit assembly

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Toplam Uzunluk Toplam Kalınlık Toplam Genişlik Satın Al
44 Stokta
Clear
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
198 Stokta
Clear
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
221 Stokta
Gri
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
190 Stokta
Clear
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Clear
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

472940


Stok Seviyeleri
44 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
  • Renk
    Clear
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Kalınlık
    0.5 mm
Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

472939


Stok Seviyeleri
198 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
  • Renk
    Clear
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Toplam Uzunluk
    66.0 m
  • Toplam Kalınlık
    0.5 mm
Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

472945


Stok Seviyeleri
221 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
  • Renk
    Gri
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Toplam Uzunluk
    33.0 m
  • Toplam Kalınlık
    1.1 mm
Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

472943


Stok Seviyeleri
190 Stokta
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
  • Renk
    Clear
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Toplam Uzunluk
    33.0 m
  • Toplam Kalınlık
    1.0 mm
Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

472944


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
  • Renk
    Clear
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Toplam Uzunluk
    33.0 m
  • Toplam Kalınlık
    1.0 mm
Yüksek Yapışma Güçlü Bant Rulosu 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

472942


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Yapışkan Tipi
    Akrilik
  • Renk
    Clear
  • Sökülebilirlik
    Kalıcı
  • Toplam Uzunluk
    33.0 m
  • Toplam Kalınlık
    1.0 mm