Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flat Tip Bonded Neoprene Spindle Assemblies provide an alternative to the spindle provided with the toggle clamp. The steel spindle is durable while the flat neoprene tip minimizes marking on fragile or polished surfaces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kafa Çapı | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Stokta |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 57 Stokta |
M4
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin