Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(11 Ürün grupları)
Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.
The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.
The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.
Oluklu ve bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, paslanmaz bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Mükemmel korozyon direnci için seçilen paslanmaz bilye, zor şartlarda bile pistonun uzun ömürlü ve güvenilir çalışmasına imkan verir. Ayrıca, paslanmaz çelik bilye, pürüzsüz çalışarak sürtünme ve aşınmayı önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Bilye uçlu ve pürüzsüz gövde tasarımlı Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Pürüzsüz bir gövde, bilye ucu ve yay mekanizması. Pim uçlu yaylı pistonlara benzer ancak bilye ucu daha hafif geçer ve hem parçada hem de pistonda aşınma ve yıpranmayı azaltır.
Pistonun bilye ucu temas noktası oluşturarak uygulamada doğru bağlantı ve konumlandırmaya izin verir. Yaylı pistondaki manşon, tutma işlevi görür ve takıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yerinde tutar.
Pürüzsüz gövdesi takmayı kolaylaştırır, sıkıca geçirilerek yerine oturur ve kolayca çıkarılır. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, otomotiv ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Genişletici Geçme Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Benzersiz gövde tasarımı sayesinde 0,2 mm 4 çap genişliğinde delik konumu toleranslarına göre bükülerek genişler, daralır ve ayarlanır.
Malzemesi, çeşitli şartlarda ve sıcaklıklarda mükemmel sağlamlığın yanı sıra korozyon direnci, kontrol ve istikrar sunar. Üretimi ve kurulumu çabuk ve kolaydır. Yüksek doğruluklu makine işleme ve parça hazırlama maliyetini ortadan kaldırır.
Sürekli takıp çıkarma işlemi, plastik yorulması sebebiyle daha geniş toleranslı deliklere göre genişleme kabiliyetini azaltacağından en iyi sonuçlar için sadece tek seferlik bir kurulum önerilir. -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşya, sağlık, ışıklandırma ekipmanı için plastik kalıp bileşenleri uygulamalarında idealdir.
Pim uçlu ve Altıgen soketli Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, pim ucu, yay mekanizması, ayrıca altıgen soket. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Piston elle bastırılarak hızlıca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hemen ayarlanıp değiştirilebilir.
Altıgen soket, yaylı pistonun altıgen anahtarla tahrikini kolaylaştırır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Termoplastikten mamul Pimler -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Yaylı Pistonlar - Pim - Oluklu, konumlama, endeksleme, baskı uygulama, çıkarma ve kilitleme işlemleri için kullanılır. Üç parçadan oluşur: Dişli gövde, piston pimi ve yay mekanizması. Pistonun yayı, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutacak gücü oluşturur.
Bileşenlerin hassas hizalanması ve emniyetli konumlandırması için yaygın olarak kullanılır. Piston pimi uzatılarak veya geri çekilerek bileşeni kilitler ya da açar. Böylece, doğru hizalama oluşturur ve istemeden hareket etmesi önler. Piston uzatıldığında yerine kilitlenerek parçanın kazayla hareket etmesini veya yerinden oynamasını önler.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. Piston elle bastırılarak kolayca uzatılabileceği veya geri çekilebileceği için pozisyonu hızlıca ayarlanıp değiştirilebilir. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Makine ve ekipman tasarımı, elektronik eşyalar, tıbbi ekipman ve ışıklandırma ekipmanı gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Pürüzsüz Gövdeli Yaylı Pistonlar, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Pürüzsüz bir gövde, piston pimi ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Piston yayının yuvarlak pim ucu, uygulamada hassas bağlantı ve hizalama sağlar.
Pürüzsüz gövdesi sayesinde kolayca tespit edilip sıkıca geçer. Pim ucu ise hassas bağlantı ve hizalama sağlar. Termoplastikten mamul Pimler -30C ile +50C sıcaklığa dayanıklıdır. Ancak paslanmaz çelikten mamul Pimler 250C sıcaklığa dayanabilir. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Oluklu ve Seramik Bilyeli Yaylı Piston, konumlama, baskı uygulama ve çıkarma işlemleri için kullanılır. Üç bileşenden oluşur: Dişli gövde, seramik bilye ve yay mekanizması. Pistondaki yay, pistonu uzatılmış veya geri çekilmiş pozisyonda tutmak için gereken gücü oluşturur.
Oluklu tasarımı sayesinde kolayca ayarlanır ve tam konumlandırılır. Böylece, pistonun uzatma ve geri çekme ayarı ihtiyaca göre tam uyarlanabilir. Seramik bilye daha yüksek sertlik, aşınma ve korozyon direnci sunar. Eşleştirme parçasına yapışma veya hasar riskini azaltır.
Kolay katılıp kullanılır. Yüksek stres ve baskıya dayanmak üzere tasarlanmıştır. Dişli gövdesiyle mevcut sistemlere veya yapılara kolayca entegre olur. 250C sıcaklığa dayanıklıdır. Yaylı pistonlar dayanıklı ve çok yönlü olmaları sebebiyle sağlık, optik, ortopedi, makine ve ekipman tasarımı, ışıklandırma ekipmanı, elektronik bileşenler gibi birçok farklı endüstride yaygın olarak kullanılır.
Spring Plunger with a Pull Ring that is also hand-retractable. The design features Nickel Plated housing and a Stainless Steel Pin.
The pull ring provides a convenient way to lift the plunger. These plungers are ideal for locating, positioning and securing. Common applications include gym equipment, such as weights apparatus.
Thread sizes include M6, M8, M10 and M12.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin