Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Kapak Vidaları Tekerlekler

 (5 Ürün grupları)


Altıgen Başlı Kapak Vidaları - Metal

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Havşa Başlı Vida Kapakları - Standart Metal Baş

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Kapak Vidaları - Düşük Başlı

Omuzlu Vidalar; altıgen veya torx tahriklidir. Altıgen tahrikli ürünler hassas kurulumlarda ve sınırlı yüzey alanlarında idealdir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Kapak Vidaları, ultra düşük başlı ve ekstra düşük başlı seçenekleriyle sunulur.

Bu seçeneklerden birincisi, vida yüksekliği mesafesini azalttığından düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez. İkinci seçenek, oldukça düşük profilli olduğundan havşalı konum deliği gerektirmez. Azami açıklığa sahip makine ve ekipman uygulamalarına uygundur.

Kapak Vidaları yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır. Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.

  • Düşük baş, vida yüksekliği mesafesini azaltır.
  • Düz başlı vidaların aksine havşa açma gerektirmez.
  • Korozyon direnci.
Malzeme: 303 Stainless Steel, Karartılmış Paslanmaz 303, Karartılmış Paslanmaz 316, 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Tekerlekler

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5621

Seri Kodu: SR5621 ,SR5630

Yüksek Sıcaklık Tekerlekleri

High Temperature Castors are ideal for equipment like bakery oven wheels, as well as in applications where high heats are expected - such as; industrial oven equipment and autoclaves. Plus other applications in need of high temperature resistance. Our range features Bolt Hole, Fixed Plate and Swivel Plate castors. These come in a choice of material and colour options, including Thermoplastic, Stainless Steel and Rubber. Different load capacity and sizes are available.