Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.
It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 38000 Stokta |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 17820 Stokta |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 4 Stokta |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 91413 Stokta |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 9500 Stokta |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 988 Stokta |
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 197239 Stokta |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 496 Stokta |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin