Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Rubber Yüksek Isıda Maskeleme Tapaları

 (9 Ürün grupları)


Flanşsız Maskeleme Tapaları

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Isıya Dayanıklı Gövde Tapaları

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Can tolerate temperatures ranging from -40C up to 135C.
  • Prevents ingress of dust, dirt, moisture, and other contaminants.
  • Provides a clean finish.
Malzeme: TPE, TPR Renk: Black Seri Kodu: SR1765

Kaplanmış Konik Tapalar

Covered Tapered Plugs have convex edges that guarantee a secure fit. Features a push-fit design that makes it simple to use and remove. Used for pipes, blind holes and furniture.

  • Dışbükey tasarımlı kenarlarıyla sıkıca oturan bir tasarıma sahiptir.
  • Kirleticiler, kalıntılar ve hasara karşı korur.
  • Malzemesi sayesinde sızdırmazlık özelliği bozulmadan yeniden kullanılabilir
Malzeme: Silicone Renk: Grey, Yellow, Green, White, Red, Black, Pink, Purple, Blue, Clear Seri Kodu: SR5751

Maskeleme Kaynak Somunları

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Kaynak Somunları dişliye sahiptir ve bu dişlilerin toz kaplama veya yüzey işleme görmemesi önemlidir. Maskeleme Çekme Tapası ürünlerimiz dişsiz veya dişli boydan boya delikleri maskelemek için özellikle tasarlanmış olup Kaynak Somunlarını maskelemek için idealdir.Çekme kulağı hızlı ve kolay sökme imkanı verir.Tapanın gövdesinde yer alan dişlerin sağladığı tutuş, maskeleme kurulumunu emniyete alırken mükemmel oturur. Malzeme: Silicone Renk: Red, Blue, Yellow, Black Seri Kodu: SRF0061

Maskeleme Konileri

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

Kapak veya tapa olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümü.

  • Konik tasarım.
  • Premium ve ekonomik malzeme seçenekleri.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Purple, Red, Natural, Rust, Black, Blue, Green, Brown, Yellow Seri Kodu: SR1075, SR1091

Maskeli Delikli Cıvatalar

Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.

Delikli Cıvatanın bir ucunda halka bulunur ve bu ürün genellikle bir kanca veya başka askı sistemleriyle kullanılır. Genel olarak toz kaplama, boyama, kumlama veya diğer yüzey işleme süreçlerinde asma çözümü olarak kullanılır.

  • Silikon kaplama delikli cıvatayı kullanım sırasında koruyup yaşam döngüsünü uzatır.
  • Son derece ekonomik ve sürdürülebilir bir seçimdir.
Malzeme: Silicone Renk: Brown, Red, Purple, Green, White, Yellow, Orange, Transparent, Pink Seri Kodu: SRF0062

Silikon Kaplı Başsız Vidalar

Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).

Başsız Vida genellikle bir bileşeni diğerine emniyetli bir şekilde tutturmak için kullanılan vida bağlantı çözümüdür. Eşsiz tasarımı sayesinde somun kullanmaya gerek olmadan sağlam bir şekilde tutar veya birleştirir. Bu özelliğiyle standart cıvata ve vida kurulumundan farklıdır.

  • Tamamen dişlidir ve mevcut kılavuz çekilmiş ve soket deliklerine geçirilebilir.
  • Maskeleme uygulamaları için idealdir.
Malzeme: Silicone Renk: Black, Blue, Yellow, Red Seri Kodu: SRF0066

Yüksek Isı Konik Tapalar

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

Katı bir tapa olarak veya sıkıştırmaya yardımcı olacak oyuk bir göbekle dişli veya dişsiz deliklere uyum sağlar.Yeniden kullanılabilir tapalar birinci sınıf yüksek ısıya dayanıklı silikon malzemeden ya da ekonomik, düşük ısıya dayanıklı EPDM malzemeden imal edilir.Kimyasallarda, talaşlı imalat uygulamaları ve endüstriyel ekipmanlarda kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, TPR Renk: Black, Natural, Yellow, Blue, Green, Purple, Orange, Pink, Red Seri Kodu: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028