Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.
Kapak veya tapa olarak kullanılabilen çok yönlü maskeleme çözümü.
Malzeme: Silicone, EPDM Renk: Purple, Red, Natural, Rust, Black, Blue, Green, Brown, Yellow Seri Kodu: SR1075, SR1091
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | Malzeme | A | H | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 947980 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 2730319 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 50000 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
|||
| 43110 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
EPDM
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
|||
| 272935 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 170020 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
Silicone
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|||
| 500 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
EPDM
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
|||
| 6800 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
EPDM
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
|||
| 45182 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
EPDM
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 55184 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
|||
| 46767 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
|||
| 13083 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
Silicone
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
|||
| 5298620 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
EPDM
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|||
| 1818 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
Silicone
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
| 143552 Stokta |
0.398 in
10.1 mm
|
Silicone
|
|
1.098 in
27.9 mm
|
|
|||
| 209960 Stokta |
0.335 in
8.5 mm
|
Silicone
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
|||
| 700 Stokta |
0.819 in
20.8 mm
|
Silicone
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|||
| 678011 Stokta |
0.248 in
6.3 mm
|
EPDM
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin