Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Malzeme: EPDM, Silicone, TPE, PVC Renk: Black, Natural, Blue, Green, Purple, Orange, Yellow, Pink, Red Seri Kodu: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | FH | Renk | D | Malzeme | d1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2781 TL - 12,9314 TL | 54000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 47,6292 TL - 47,6292 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Yeşil
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 8,8108 TL - 21,5867 TL | 281 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.709 in
18.0 mm
|
PVC
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 7,7594 TL - 19,0107 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.63 in
16.0 mm
|
PVC
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 57,6177 TL - 57,6177 TL | 3660 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 67,5011 TL - 67,5011 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
1.102 in
28.0 mm
|
Silicone
|
1.024 in
26.0 mm
|
1
|
||
| 101,0413 TL - 101,0413 TL | 567 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
1.547 in
39.3 mm
|
Silicone
|
1.319 in
33.5 mm
|
1
|
||
| 7,2758 TL - 17,8258 TL | 69280 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 122,1748 TL - 122,1748 TL | 4420 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
1.776 in
45.1 mm
|
Silicone
|
1.547 in
39.3 mm
|
1
|
||
| 8,0854 TL - 19,8093 TL | 7200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 22,5003 TL - 22,5003 TL | 402150 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Orange
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silicone
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 52,5708 TL - 52,5708 TL | 45030 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Mavi
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 5,2465 TL - 12,8541 TL | 61200 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 39,8487 TL - 39,8487 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
Doğal renk
|
0.866 in
22.0 mm
|
Silicone
|
0.642 in
16.3 mm
|
1
|
||
| 4,1425 TL - 10,1492 TL | 237320 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.157 in
4.0 mm
|
2
|
||
| 4,4055 TL - 10,7934 TL | 72000 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
Siyah
|
0.394 in
10.0 mm
|
PVC
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 37,5356 TL - 37,5356 TL | 5415 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Purple
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silicone
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 35-UMFP-10-18 | 16,1919 TL - 16,1919 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
Yeşil
|
0.709 in
18.0 mm
|
Silicone
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
|
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 215308 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
0.551 in
14.0 mm
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 36,0635 TL - 36,0635 TL | 69122 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
Siyah
|
1.126 in
28.6 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin