Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid

 (327 Počet produktových řad)


Adaptéry SC/ST – pro optická vlákna

Adaptér do otvorů pro optická vlákna změní otvor pro konektor SC na otvor pro konektor ST. Duplexer optických vláken umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Vyrobeno z černého nebo přírodního polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2.

Chránička kabelová – dělená

Tento chránič kabelových svazků je odolný proti rozdrcení a nabízí pevné a trvanlivé řešení ochrany kabelových svazků. Chrání proti poškození a opotřebení, aniž by omezoval ohebnost. Pomocí speciálního nástroje jej lze snadno nainstalovat na svazek kabelů.

Produktová řada: SR1723

Chránička kabelová – spirálová

Lehká ochranná spirála je hospodárnou ochranou hadic a kabelů.

Chráničky na kabely

Sortiment hadic na ochranu kabelů byl vyvíjen a testován podle těch nejpřísnějších norem a získal řadu osvědčení a certifikátů kvality po celém světě. V sortimentu najdete plastové ochranné systémy a příslušenství. Plastová ochranná hadice je velmi pružná a má dlouhou životnost. Je velmi odolná vůči nárazům a po zmáčknutí se vrací do původní polohy. Ideální na vedení vodičů ve výrobních závodech a připojení ke strojům. V provedení z různých materiálů podle podle požadavků projektu.

Produktová řada: SR1734

Chráničky na kabely – koncovky

Tento sortiment je dostupný v provedení z plastu nebo kovu. Koncovky se skládají se ze dvou částí, pláště a těla. Provedení také s pevnou koncovkou s vnějším závitem nebo s otočnou koncovkou s vnějším závitem.

Desky montážní – pro zámky a západky

Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5807

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

Produktová řada: SR5795

Dorazy uchycené šroubem

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

Produktová řada: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Držáky na kondenzátor

Držáky svislých kondenzátorů se upevňují pomocí šroubů. Pevná konstrukce z jednoho kusu. Dodáváno s upevňovacím příslušenstvím anebo bez něj. Provedení s odsazením, které zajistí odstup mezi deskou a kondenzátorem. K dispozici je i provedení bez odsazení, s průchozími otvory.

Držáky na tištěné materiály

Držáky na tištěné materiály mají vnitřní žebrování, které pevně přidržuje marketingové tiskoviny a různé cedule. Tiskovina není součástí dodávky. Pružný materiál dokáže pojmout tištěné materiály různé tloušťky. Mají tvar písmene T a pomáhají uspořádat a zajistit různé předměty.

Některé z nich mají samolepicí základnu, jiné ne. Jejich systém umožňuje rychlou a snadnou instalaci a zajišťuje bezpečné upevnění. Používají se k realizaci kutilských projektů, jako jsou rámečky na fotografie, držáky na šperky a stojany na rostliny.

  • Materiál: PVC, polystyren (PS), polyamid (PA), PE, polypropylen (PP)
  • Barva: čirá, bílá, přírodní, žlutá, červená, šedá, zelená, oranžová

Držáky svarů optických vláken

Tyto držáky spojů vláken jsou vyrobeny z polyamidu nebo polypropylenu (PP). Jsou k dostání s různým počtem drážek a různými způsoby uchycení. Udrží až 24 svarů optických vláken. Provedení s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2. Provedení v černé, modré, zelenou, přírodní červené nebo žluté barvě.

Držáky vázacích pásek – hranové

Svorky se samolepicí základnou jsou jednoduchým a zároveň účinným způsobem uchycení a organizace kabeláže.

Produktová řada: SR6261

Držáky vázacích pásek – samolepicí

Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.

Produktová řada: SR1718

Držáky vázacích pásek – uchycené šroubem

Tento sortiment je určen pro různé typy vázacích pásek a různá použití.

Produktová řada: SR1719

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Produktová řada: SR2022

Duplexery pro optická vlákna

Duplexer proti nadměrným ohybům umožňuje rozdělení a mechanické ukončení kabelů s aramidovou výztuhou. Škála vstupních adaptérů tak, aby vyhovoval trubičkám OFBLT, vláknovým svazkům, kabelům a propojovacím kabelům od průměru 2,5 do 7 mm. K dispozici v černém, modrém nebo zeleném provedení. Třída hořlavosti UL94 V-0.

Ferule kulaté – kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: PVC, polyamid, LDPE - PIR Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Chrání trubky, tyče a závity.Jsou protiskluzové a neškrábou podlahy.Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodu a v komerčních aplikacích. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, LDPE - PIR Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Hmoždinky do panelu / plechu

Rozpínací matice slouží k bezpečnému závitovému spojení dvou panelů.

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Hvězdicové ovládací prvky

Rukou utahovatelné úchopy s vnějším závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Ovládací prvek s atraktivním designem.

Izolátory kabelových koncovek faston

Pro přímé a rohové koncovky kabelů (fastony). Tyto izolátory lze snadno namontovat jejich nasazením na koncovku a ručním zacvaknutím.

Izolátory pro kabelové koncovky faston

Izolátory kabelových koncovek brání před zkratem. Jsou vyrobeny z nevodivého plastu.

Produktová řada: SR2807

Jazýčky k zámkům - náhradní/alternativní

Tyto jazýčky jsou alternativou nebo náhradou za jazýčky dodávané s našimi zámky. Různé rozpětí zachycení, různé materiály a provedení.

  • z/ze 14