Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel nerezavějící Držáky cedulí Šrouby

 (37 Počet produktových řad)


Šrouby s těsnicím kroužkem a půlkulatou hlavou

Tato řada těsnících šroubů má plochou válcovou hlavu ve třech různých provedeních: s drážkou torx, vnitřním šestihranem (inbus) a plochou drážkou. Drážka torx umožňuje rychlé nasazení, které přenáší točivý moment bez nutnosti velkého přítlaku. Vnitřní šestihran (inbus) vydrží vysoký krouticí moment, což z něj dělá dobrou volbu tam, kde je požadováno pevné utažení a usnadňuje vyjmutí šroubu, i když byl pevně zašroubován. A konečně, šrouby s plochou drážkou vyžadují nižší utahovací moment než jiné typy drážek, jako jsou inbus nebo torx. Tyto šrouby obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu a tím zajistí bezpečnější utěsnění. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Tyto těsnicí šrouby s půlkulatou hlavou jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Šrouby s těsnicím kroužkem se používají do hladkých i závitových otvorů například u skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.

  • Zajišťují bezpečný a vodě odolný spoj pro různé aplikace a minimalizují riziko uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
  • Obsahují o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu a plochu protikusu, čímž vytváří bezpečnější utěsnění.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Šrouby s těsnicím kroužkem a válcovou hlavou

Tento sortiment těsnicích šroubů má válcovou hlavu a drážkou Torx a o-kroužek, který je stlačen a vmáčknut mezi hlavu s vnitřním šestihranem a plochu protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti znečisťujícím látkám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0173.TX

Šrouby s těsnicím kroužkem, válcovou hlavou a úpravou proti povolování

Anu-Lok Cap Head Seal Screws have a cap head design for better torque control and feature a built-in sealing mechanism that is designed for holding a gas-tight seal. Made of stainless steel, which has high corrosion resistance and is somewhat magnetic.

These screws utilize Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

With a hexagonal socket head, they can be easily tightened or loosened using an hexagonal wrench or key.

  • It is reusable.
  • Can tolerate temperatures ranging from -100C up to +260C.
  • They are ideal for various applications including electronics, equipment and for automotive use.
  • Please note: Clearance holes recommended for maximum sealing.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0173

Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem – kovové

Šroub má válcovou hlavu a utahuje se inbusovým klíčem

Šrouby s válcovou zaoblenou hlavou

Válcový typ hlavy se zaoblenou vnější hranou

Šrouby s šestihrannou hlavou – kovové

Šrouby s šestihrannou hlavou jsou dostupné v mnoha materiálech a rozměrech.

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby s plochou horní částí hlavy pro kompletní zašroubování do zapuštěného otvoru. Ideální k celé řadě aplikací.

Produktová řada: SR1923

Šrouby se zapuštěnou hlavou

Šrouby se zapuštěnou hlavou jsou ideální pro použití tam, kde nesmí vyčnívat hlava šroubu

Produktová řada: SR1967

šrouby duté s osazením – s válcovou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.

  • Osazení u těchto šroubů poskytuje větší plochu pro lepší rozložení zátěže.
  • Odvětrávací funkce umožňuje korigovat proudění vzduchu, takže jsou ideálním řešením tam, kde je zásadní zajistit řádné odvětrávání.
  • Jsou vodné pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4

šrouby duté – s šestihrannou hlavou

Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.

Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.

  • Umožňují únik nahromaděných plynů ve spodní části závitového otvoru jádrem a zajišťují proudění vzduchu sestavou.
  • Jejich funkce centrálního větrání snižuje virtuální úniky ze systémů s vysokým vakuem.
  • Jsou vhodným řešením pro utěsněné rozvaděčové skříně, kryty a stroje.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Produktová řada: SRP0091.A4

šrouby s tenkým dříkem – se zapuštěnou hlavou

Neztratitelné šrouby s tenkým dříkem jsou spojovací prvky pro zajištěné spoje, které jsou navrženy tak, aby zůstaly připevněny k součásti, do které jsou instalovány, i když jsou zcela uvolněny, a nabízejí tak pohodlnou obsluhu, bezpečnost a snadné použití v různých oblastech. Jsou oblíbenou volbou tam, kde je třeba šrouby často uvolňovat nebo kde je třeba dbát na bezpečnost, protože tyto šrouby zůstanou pevně na místě a ze sestavy se neuvolní. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, skříních, panelech a lékařských přístrojích.

Tato řada šroubů s tenkým dříkem je opatřena zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. V souladu se směrnicí 2006/42/ES o strojních zařízeních – obecně ISO 1207, která vyžaduje, aby spojovací prvky zůstaly po vyšroubování spojeny s pevnými kryty nebo panely.

Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která je odolná vůči korozi a mírně magnetická. Tyto šrouby se běžně používají v elektronice, průmyslových strojích, rozvodných skříních, ovládacích panelech a zdravotnických zařízeních.

Mějte na paměti, že jelikož tyto šrouby mají menší průměr dříku, neutahujte je doporučeným utahovacím momentem pro totožný šroub se stejnou velikostí závitu.

  • Jsou oblíbenou volbou tam, kde je nutné šrouby často vytahovat a kde je prioritou bezpečnost.
  • Šestihran je ideální pro přesnou montáž a uplatnění najde tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor.
  • V souladu se směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0153.A2

šrouby s těsnicím kroužkem a klenutou hlavou

Tato řada těsnících šroubů má klenutou hlavu se šestihrannou drážkou. Vnitřní šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici pouze omezený prostor. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která nabízí dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.

Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, průniku plynů nebo kapalin, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.

Těsnicí šrouby se používají do hladkých i závitových otvorů např. pro rozvodné skříně nebo se používají v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti, a ani s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů, navíc může dojít k poškození kroužku.

  • Konstrukce s o-kroužkem zajišťuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám.
  • Zabraňují průniku vody, prachu nebo jiných kontaminantů a zajišťují bezpečný, spolehlivý spoj.
  • Používají se do hladkých i závitových otvorů například u rozvodných skříní nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0174

  • z/ze 2