Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Chiusura a camma con rotazione a quarto di giro Dadi a sfera

 (27 categorie prodotti)


Chiusure a camma - Impugnatura mini a farfalla

Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.

Codice Serie: SR5529

Chiusure a camma - Regolabili

Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Chiusure a camma a quarto di giro - Impugnatura a T

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Codice Serie: SR5518

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero


Codice Serie: SR5522

Chiusure a quarto di giro - A farfalla con chiave

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna, un dado di montaggio e due chiavi Euro standard (5333).

Sono realizzate per essere facili e veloci da installare, offrono una maggiore sicurezza e impediscono l'ingresso di persone non autorizzate, pur consentendo un facile accesso quando sono sbloccate. I prodotti comprendono diversi materiali, finiture e gamme di serraggio utilizzati in varie applicazioni come armadi elettrici, armadi e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, lega di zinco pressofuso
  • Colori: nero, naturale


Codice Serie: SR5541

Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

Chiusure a quarto di giro - maniglia a L

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Chiusure a quarto di giro - maniglia a T

Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T a norma NEMA vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni.

Chiusure a quarto di giro a molla

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Chiusure a quarto di giro per ante spesse

Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Materiale: lega di zinco pressofuso
  • Finitura: cromata


Codice Serie: SR5526

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523

Chiusure a quarto di giro, in plastica, montaggio a scatto

Le chiusure in plastica con presa per le dita consentono all'utilizzatore di aprire la porta con facilità. L'elemento trainante di questa gamma è quella con chiave a doppio spacco da 5 mm.

Dadi cilindrici in acciaio

Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.

Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.

Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota
  • Utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio
  • Disponibili come chiocciole cilindriche in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1339

Dadi cilindrici in bronzo

Le chiocciole cilindriche in bronzo vengono utilizzate con le nostre madreviti per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.

Ideali per applicazioni manuali o motorizzate a velocità di rotazione bassa o media. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite. Il bronzo, infatti, presenta una migliore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio ma è meno forte o resistente al calore.

Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in bronzo sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • Disponibili come chiocciole cilindriche in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con velocità di rotazione medio-bassa.
  • Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1330

Dadi cilindrici in nylon

I dadi cilindrici in nylon vengono utilizzati con le nostre viti a ricircolo di sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado è avvitato sulla vite e si sposta lungo la lunghezza della vite durante la rotazione, garantendo un movimento lineare fluido e preciso.

Ideale per applicazioni manuali o motorizzate a bassa e media rotazione. Le filettature interne dei dadi corrispondono a quelle delle viti, garantendo una durabilità eccezionale.

Realizzati in nylon, sono leggeri, resistenti alla corrosione e non conduttivi. Offrono un'eccellente resistenza agli agenti chimici, all'umidità e alle variazioni di temperatura.

  • Comunemente utilizzati nei settori automobilistico, elettrico ed edile per fissare le viti madri in posizione.
  • Può essere utilizzato senza lubrificazione, ma ciò ne riduce la durata utile.
  • Disponibili dadi cilindrici in nylon con filettatura destrorsa standard.
Materiale: Nylon 6/6 Codice Serie: SRL1343

Dadi esagonali in acciaio

Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.

Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento.
  • Utilizzate nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1338

Dadi flangiati di bronzo

Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi di madreviti, ampiamente utilizzate nei sistemi di movimento lineare. Sono destinate ad applicazioni manuali e motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi, e presentano una superficie liscia che riduce l'usura della madrevite.

Sono estremamente resistenti e sono dotate di un elemento autolubrificante. Il bronzo garantisce prestazioni affidabili, rendendo queste chiocciole una delle scelte più popolari per i sistemi a madrevite.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in bronzo flangiate con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

  • Le chiocciole flangiate in bronzo sono un elemento importante dei sistemi a madrevite
  • Per applicazioni manuali o motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi.
  • Disponibili come chiocciole flangiate in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Bronzo Codice Serie: SRL1331, SRL1332

Dadi quadrati

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati in bronzo con fori passanti vengono utilizzati quando è necessario un collegamento sicuro e resistente. Offrono stabilità e resistenza, che li rendono indicati per le applicazioni mediamente gravose. Presentano fori passanti indicati per le viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone viene utilizzato in applicazioni in cui sono necessari carichi piuttosto leggeri. Robusto e resistente alla corrosione, all'umidità e ad altri agenti.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. I fori passanti sono indicati per viti a testa cilindrica.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come dadi quadrati con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato.In questa gamma troverete: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Materiale: Acciaio, Bronzo, Ottone Codice Serie: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Dadi sferici flangiati

Le chiocciole a ricircolo di sfere flangiate sono un componente essenziale dei sistemi a ricircolo di sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di moto lineare. Queste chiocciole, come indica il nome stesso, sono provviste di flangia, ossia di un bordo piatto e sporgente che si estende dalla chiocciola e per offrire ulteriore sostegno e facilitare l'installazione.

Vengono utilizzate insieme alle viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. I cuscinetti a sfera all'interno della chiocciola rotolano nella vite a ricircolo di sfere mentre questa gira, garantendo un movimento lineare fluido e preciso. La flangia presenta una tolleranza stretta, garantendo un gioco minimo nonché elevata precisione e accuratezza.

Ampiamente utilizzate in numerose applicazioni, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Ricordate che la rimozione della chiocciola a ricircolo di sfere dal manicotto fornito può provocare il distacco dei cuscinetti a sfera, rendendo la chiocciola a ricircolo di sfere inutile.

  • Per applicazioni manuali o motorizzate a basse velocità di rotazione in presenza di carichi.
  • Estremamente resistenti, dotati di elemento autolubrificante.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1370

Mini chiavistelli a molla a un quarto di giro

Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso

Codice Serie: SR5528

Mini chiavistelli filettati a un quarto di giro senza molla

Questa gamma di mini chiusure a camma non dispone di meccanismo a molla e ha chiavi uguali. Tipo fissato tramite inserimento a dado in un'apertura di 16.2x14.2, tipo fissaggio tramite inserimento a clip in un'apertura di 17.2 x14.2.

Mini serrature a quarto di giro - Foro di montaggio a 45

I chiavistelli mini a un quarto di giro con alloggiamento a 45 gradi sono stati appositamente progettati con una molla interna che fornisce 1 mm di torsione. La camma si trova a un angolo di 45 rispetto all'involucro. Sono disponibili chiavistelli cromati e verniciati di nero con diverse opzioni di stile della testa e di intervallo di serraggio

Serratura a quarto di giro

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Serratura a scatto a quarto di giro

Questa gamma di serrature a quarto di giro è dotata di una camma che si solleva e torna in posizione quando la porta o lo sportello si chiude. La gamma è disponibile per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa e dispone di un driver con testa a doppio spacco di 5 mm.

Serrature a camma

Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)

  • di 2