Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo LDPE Filettatura UNF

 (13 categorie prodotti)


Cappucci con linguetta a strappo

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Cappucci con linguetta di tiro ad innesto rapido

I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.

Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.

La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.

  • Progettati per proteggere da contaminazioni e fuoriuscite.
  • Il design flessibile consente di adattarsi a dimensioni leggermente più grandi per un perfetto inserimento.
  • Utilizzati nell'industria alimentare, nelle applicazioni industriali o nelle applicazioni di stoccaggio.
  • They can be reused.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRQCF

Cappucci di protezione per bulloni

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci e tappi conici - Standard

I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.

  • Design del tappo adatto a più diametri interni ed esterni.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici o nell'industria medica.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso, Blu, Nero, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.

  • Il design unico consente a ciascun cappuccio di adattarsi a un'ampia gamma di diametri.
  • Facili da inserire e rimuovere.
Materiale: PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1072

Cappucci morbidi zigrinati

I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.

Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.

Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF.
  • Facili da installare o rimuovere.
  • Funzionano a temperature da un minimo di -60 C a un massimo di 135 C.
Materiale: TPE Colore: Blu Codice Serie: SRF0010

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Tappi Eze

Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso Codice Serie: SR1055

Tappi a spinta

I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.

Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.

Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.

  • Proteggono l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi.
  • Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
  • Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Nero, Bianco Codice Serie: SR1011

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029