Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | h | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
|||
| 2440 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
|||
| 5460 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 3570 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|||
| 6000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
|||
| 190400 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||
| 240 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
|||
| 2000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|||
| 540 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
| 270 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
|||
| 45600 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 1800 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||
| 40500 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|||
| 4560 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 5985 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| 5584 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 12000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 19760 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
|||
| 5400 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin